HERO - Регулирующие клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях - H003

Регулирующие клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях

Ряд регулирующих клапанов Fisher для эксплуатации в тяжелых условиях оптимизирует производительность процесса в любых условиях.

Что такое регулирующий клапан для эксплуатации в тяжелых условиях?

Регулирующие клапаны для применения в тяжелых условиях эксплуатации используются при наиболее сложных процессах производства. Эти процессы обычно сопровождаются такими явлениями, как кавитация, эрозия, коррозия, шум, высокое давление, высокая температура, высокие перепады давления или высокоскоростная среда. Чтобы продлить срок действия оборудования в этих тяжелых условиях, для регулирующих клапанов для применения в тяжелых условиях обычно используют особо прочные материалы, материалы, которые могут выдержать высокие перепады давления и температуры, корпуса с особыми путями потока, корпуса с высокой пропускной способностью и клетки с уникальными каналами потока. Клапан для применения в тяжелых условиях необязательно является критически важным клапаном, т. е. необходимым для работы предприятия.

Read More...
Click to continue reading Что такое регулирующий клапан для эксплуатации в тяжелых условиях?
Регулирующие клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях
Emerson Fisher

Приложение Severe Service

Получите быстрый доступ к инструменту для подбора шаровых клапанов и информации по эксплуатации в тяжелых условиях.                                                                                                          

Применения в энергетической промышленности

Рециркуляция конденсата

В конце паросилового цикла вода конденсируется обратно в жидкое состояние. Затем центробежный насос перегоняет эту воду в нагреватели, а затем обратно в котел. У всех центробежных насосов минимальный расход, что позволяет им избежать перегрева и кавитации. Клапан регулирует движение потока во втором контуре из выходного отверстия насоса в более низкую точку давления. Этот поток во втором контуре помогает предотвратить перегрев и кавитацию. Выберите этот клапан, чтобы предотвратить кавитацию или противостоять ей.

Запуск питательной воды для котла

Промышленные парогенераторы и коммерческие электрические котлы должны быть заполнены водой до необходимого уровня. При растапливании и нагревании котла этот уровень должен поддерживаться для генерации пара.  Требования к потоку воды перед генерацией пара контролируются пусковым клапаном. За наполнение котла водой, поддержание уровня воды во время запуска и передачу регулирования нагрузки главному регулятору котла отвечает пусковой регулирующий клапан. При начальных условиях пусковому клапану необходимо регулировать кавитацию и поток в пределах широкого диапазона режима потока и давления.

Рециркуляция насоса подачи воды в котел

Насосы подачи воды дают воде, поступающей в котел, высокую энергию в отношении потока и давления. Для поддержания стабильной работы и избежания внутренней кавитации центробежным насосам необходим минимальный расход. Если состояние системы использует расход меньше минимума насоса, то регулирующий клапан пропускает поток во втором контуре из отверстия насоса обратно в восходящий системный поток насоса. Необходимый расход системы достигнут, что позволяет поддерживать насос в рабочем состоянии. Во время предотвращения кавитации должен быть выбран клапан для регулирования перепадов давления (например, 6 000 фунт/кв. дюйм).

Пар сажеобдувателя

Теплообмену внутри котла мешают продукты горения на поверхности котла. Пар сажеобдувателя сдувает эти продукты с поверхности и тем самым поддерживает эффективность котла. Клапаны определяют главные источники пара и снижают давление, управляя потоком, чтобы выполнить главную задачу без создания повреждающих шумов и вибраций.

Байпасные системы турбин

Во время запуска, остановки и в аварийных условиях пар, обычно отправляемый в турбины, перепускается через эти клапаны в конденсатор или атмосферу. Благодаря этому подача энергии из турбин может быть сокращена, а пар рециркулирован. Данный клапан должен обеспечивать снижение шума, поддержку высокого потока и высокого перепада давления и при этом быть пригодным для высоких перепадов температуры.

Регулирование рециркуляции насоса для этана

Этот клапан рециркулирует поток через основной насос для этана, когда необходимо предотвратить кавитацию. Как правило, он используется при вводе в эксплуатацию и в начале работы, когда устройство начинает работать на полную мощность. Антикавитационный трим требуется практически всегда по причине повышенного перепада давления в основном насосе. Также для обработки нижнего потока могут понадобиться микротримы.

Воздушный клапан сепаратора высокого давления для факела

Этот клапан является воздушным клапаном высокого давления для клапана факельного коллектора. Его эксплуатация выполняется в аварийных условиях. Если давление в сепараторе поднимается выше заданного значения, то оно сбрасывается в целях безопасности сепаратора. Эти клапаны подвержены большим перепадам давления, что является причиной высокого уровня аэродинамического шума. Для снижения шума обычно требуются запорные клапаны c тримами аттеньюатора и потенциальной вибрацией.

Применения в нефтехимической промышленности

Нагнетание воды (закачка воды)

Насосы для нагнетания воды поставляют большие потоки воды под высоким давлением для интенсификации добычи нефти. Вода нагнетается в нефтяной пласт в ключевых местах для поддержания давления пласта и перегона нефти к выкидным линиям. Чтобы не повредить поверхность раздела вода-нефть, необходимо внимательно регулировать давление и поток. От расположения клапанов зависит, попадет ли байпас за борт или в резервуар с добываемой водой. Для поддержания стабильной работы и избежания внутренней кавитации центробежным насосам необходим минимальный расход. Если состояние системы использует расход меньше минимума насоса, то регулирующий клапан позволяет потоку во втором контуре поддерживать минимальный поток и предотвращать повреждения насоса. Клапан должен обработать связанный потенциал кавитации.

Спускные системы сепараторов (HHPS и CHPS)

Чтобы преобразовать углеводородные жидкости в топливо для двигателей и основные химические вещества для производства, необходимо выполнить много шагов сепарации. Для выполнения сепарации внутри больших резервуаров используются тепло, давление и катализаторы. Клапаны регулируют потоки и давление в этих резервуарах. Зачастую исходящие потоки переносят перепад давления на клапан, что приводит к дальнейшей сепарации жидкости и газа. Эта сепарация происходит очень быстро и должна регулироваться клапаном. При дросселировании потока особые конструкции клапанов обеспечивают сжимаемый шум, эрозию от жидкости и потенциальную коррозию.

Снижение обогащенных аминов

Амины и похожие химические продукты часто смешиваются с необработанными промышленными газами для удаления кислых газов (H2S, CO2), как при подготовке необработанного природного газа для использования в переработке нефти. Жидкий амин поглощает кислые газы. Регулирующий клапан снижает давление амина/раствора кислоты, и кислые газы выпадают из раствора. Это первый шаг в замкнутом контуре, в рамках которого жидкий амин регенерируется для следующего цикла по удалению кислого газа.

Применения в межотраслевой промышленности

Противопомпаж компрессоров

Центробежные компрессоры являются динамичными машинами. Сжатие газа выполняется с помощью высокоскоростных вращающихся крыльчаток. Медленных изменений в потоке и давлении можно добиться путем изменения скорости компрессора. Инерция потока предотвращает быстрые изменения в потоке и давлении. Таким образом, специальный клапан регулирует поток во втором контуре из выходного отверстия компрессора во входное, обеспечивая одновременно и быстрое регулирование процесса, и предотвращение помпажа в компрессоре.

Сброс в атмосферу

Во время начального периода эксплуатации теплоутилизационного парогенератора пар сбрасывается через сбросные клапаны и глушители сбросных клапанов. Это позволяет удерживать горячий пар от попадания в байпасные клапаны турбин, в результате чего могут возникнуть высокие уровни стресса на фоне перепада температуры. После начала работы устройства у сбросных клапанов должна быть превосходная отсечка, необоходимая для обеспечения высокого коэффициента использования пара и высокой производительности турбин.

Новости

Краткий обзор новости: антикавитационный трим клапана помогает повысить эксплуатационную...

Трим клапана Emerson’s Fisher™ Cavitrol Hex для тяжелых условий эксплуатации снижает или устраняет кавитацию, что позволяет повысить...

Двойная разделительная мембрана Rosemount™ для расширения диапазона температур работы с процессом...

Двойная разделительная мембрана Rosemount™ для расширения диапазона температур работы с процессом преобразователя 3051S
Please enable JavaScript to use this website.