Подзаголовок - Газовыделение регулирующего клапана - вид НПЗ с воздуха

Газовыделение регулирующего клапана

Регулирующие клапаны Fisher для тяжелых условий эксплуатации подходят при газовыделении

C010 - Control Valve Outgassing - X1572 outgassing

Понятие газовыделения в регулирующих клапанах

Газовыделение – это опасное явление, при котором при понижении давления выделяется растворенный газ в технологической жидкости. Технологическая среда поступает в регулирующий клапан в виде жидкости и выходит из регулирующего клапана в виде жидкости и газа. Такая двухфазная среда выделяет избыточный газ и вызывает два типа повреждений: кавитацию и эрозию. Также могут возникнуть чрезмерная вибрация и шум.

Read More...
Click to continue reading Понятие газовыделения в регулирующих клапанах

Принципы газовыделения

Как определить

Газовыделение является одним из серьезных осложнений при применении регулирующих клапанов в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и нефтегазовой промышленности. Способность определить приложение для газовыделения является важной, поскольку требуется совершенно иное решение, чем для любого другого приложения.

Газовыделение происходит во многих комбинациях жидкостей и газов. Итак, как определить, есть ли у приложения проблема с выделением газа? Ниже перечислены некоторые хорошие показатели того, что происходит выделение газа:

  • Индикатор применения – регулирующий клапан обеспечивает контроль уровня жидкости для процесса разделения фаз. Для обозначения регулирующего клапана уровня применяются индексы LC, LCV или, иногда LV.
  • Молекулярные массы – В регулирующем клапане может выделяться газ, если жидкость и газ, выходящие из него, имеют разные молекулярные массы.
Read More...
Click to continue reading Как определить

Степень опасности

Газовыделение может вызвать проблемы в регулирующем клапане из-за внезапного увеличения объемного расхода. Когда газ выходит из раствора, он имеет гораздо больший объем, чем жидкость. Проходное сечение регулирующего клапана должно быть больше, иначе скорость потока увеличится.

Ограниченное проходное сечение может создать поток капель жидкости с высокой скоростью эродирующих любую поверхность, на которую они попадают. Капли могут вызвать сильную эрозию внутренних поверхностей регулирующего клапана и его трима.

Еще одной проблемой является возможность высоких уровней вибрации. Если процент газовыделения жидкости высок, то выделение энергии подвергает регулирующий клапан и трубопровод высоким уровням вибрации и шума.

Read More...
Click to continue reading Степень опасности

Методы определения размера и выбора регулирующего клапана

В приложениях по газовыделению необходимы специальные методы определения размера и выбора регулирующего клапана, чтобы обеспечить решение проблем пропускной способности, вибрации и эрозии. Выбор неправильных регулирующих клапанов для газовыделения может привести к ограничению расхода, увеличению частоты технического обслуживания и ненужным отключениям.

Производственные процессы со сложными жидкостями, содержащими растворенные газы, усложняют подбор размера регулирующего клапана, поскольку уравнения основаны на чистых жидкостях. Стандартное применение ANSI/ISA S75.01, IEC 60534-2-1 или других запатентованных уравнений определения размера регулирующего клапана жидкости не позволяет точно учесть выделение газа.

Чтобы получить регулирующий клапан, который не является ни слишком малым, ни слишком большим, обратитесь в торговое представительство Emerson.

Read More...
Click to continue reading Методы определения размера и выбора регулирующего клапана

Метод определения размеров клапана для двухфазной среды с помощью выбора крайних вариантов

Emerson использует запатентованный метод «выбора крайних вариантов» для определения размеров регулирующих клапанов при газовыделении. При этом принимается во внимание количество паров на выходе из регулирующего клапана и оценивается сечение ниже по потоку, необходимое для объемного расширения на выходе из регулирующего клапана.

Read More...
Click to continue reading Метод определения размеров клапана для двухфазной среды с помощью выбора крайних вариантов
Please enable JavaScript to use this website.