Hero - Ball Valves

Шаровые краны

Шаровые краны Fisher с шаром в опорах помогают поддерживать постоянную скорость потока для высоких расходов и тяжелых условий эксплуатации.

C010 - Ball Valves

Что такое дроссельные шаровые краны?

Шаровой кран состоит из корпуса с вращающимся шаром для управления потоком. В шаровом кране в качестве устройства регулирования используется механизм с полным (полнопроходным) или уменьшенным (с уменьшенным каналом) отверстием. Отверстие или канал представляют собой цилиндрический проход для потока через центр шара, и при повороте на четверть оборота поток прекращается. Канал полнопроходного клапана или полнопроходного шарового крана равен диаметру трубопровода и практически не ограничивает поток, что позволяет производить очистку, если нет аттенюатора. Канал с редуктором или канал шарового крана с уменьшенным отверстием меньше, чем труба, чтобы поглотить небольшое падение давления.

Read More...
Click to continue reading Что такое дроссельные шаровые краны?

Принцип работы

Основные области применения

Шаровые краны полнопроходные и с уменьшенным отверстием хорошо подходят для различных областей применения в нефтехимической и перерабатывающей промышленности, включая магистральные трубопроводы, байпасы, решения дозирования, мониторинг и аварийное отключение. Стандартная перенастройка диапазона измерений 100:1.

Краны с шаром в опоре

Шаровые краны могут быть с шаром в опоре, чтобы минимизировать трение при высоких перепадах давления. Шар в опоре - это способ крепления шара на валу клапана или на коротком валу с помощью двух диаметрально противоположных подшипников.

Суровые условия эксплуатации

Дополнительный аттенюатор для суровых условий эксплуатации снижает шум и вибрации жидкостей и газов под высоким давлением. Трим для работы с газом позволит уменьшить шумовые эффекты, которые вызывают вибрацию трубопровода. Трим, предназначенный для работы с жидкостями, позволит устранить или уменьшить кавитацию и связанный с ней шум и вибрацию.

Подбор регулирующего клапана

Как подобрать регулирующий клапан

Узнайте как подобрать размеры и выбрать регулирующий клапан, наиболее подходящий для существующих условий эксплуатации.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.