Подбор регулирующего клапана

Подбор регулирующего клапана

Emerson может помочь вам подобрать размеры и выбрать регулирующий клапан Fisher, наиболее подходящий для существующих условий эксплуатации.

Подбор регулирующих клапанов. Обзор.

Мероприятия по стандартизации для определения размеров регулирующих клапанов можно проследить до начала 1960-х годов, когда торговая ассоциация, Институт контроля текучих сред, опубликовала уравнения определения размеров клапанов как для сжимаемых, так и для несжимаемых жидкостей. Диапазон условий эксплуатации, которые могут быть точно учтены этими уравнениями, был довольно узким, и этот стандарт не нашел широкого распространения. В 1967 году ассоциация ISA учредила комитет по разработке и публикации стандартных уравнений. Усилия этого комитета завершились процедурой определения размера клапанов, которая достигла статуса Американского национального стандарта. Позднее комитет Международной электротехнической комиссии (МЭК) использовал работы ISA в качестве основы для разработки международных стандартов для калибровки регулирующих клапанов. Стандарты размеров клапанов ANSI/ISA-75.01.01 и IEC 60534-2-1 - были согласованы, поэтому можно использовать любой из этих стандартов.

Read More...
Click to continue reading Подбор регулирующих клапанов. Обзор.

Важнейшие данные для подбора клапана

Для правильного определения размера регулирующего клапана важно предоставить следующую информацию:

• Физические детали (размер трубы, класс давления, тип трима)

• Условия процесса (давление на входе, давление на выходе, температура, предел шума)

• Свойства жидкости (скорость потока, плотность)

Как подобрать регулирующий клапан для жидкости

ШАГ 1

Шаг 1: Укажите переменные, необходимые для определения размера клапана

• Желаемая конструкция,

• Технологическая жидкость (вода, нефть и т. д.) и

• Соответствующие условия работы

•q или w, P 1, P 2 или ΔP, T 1, ρ 1o, P v, P c и n


Способность распознавать, какие параметры подходят для конкретной процедуры определения размера, может быть приобретена только из опыта решения различных проблем подбора клапанов.

ШАГ 2

Шаг 2. Определите уравнения ограничения N1 и N2.


N 1 и N 2 являются числовыми константами, содержащимися в уравнениях потока, для использования различных систем единиц измерения.

ШАГ 3

Шаг 3. Определите коэффициент геометрии трубопровода (FP) и коэффициент восстановления давления жидкости (FLP)

Для этих расчетов используется оценочное значение C V и соответствующий коэффициент F L. F P является поправочным коэффициентом, который учитывает потери давления из-за фитингов, таких как редукторы, колена или тройники, которые могут примыкать непосредственно к входным и выходным соединениям регулирующего клапана, размер которого требуется определить. Если такие фитинги прикреплены к клапану, то их нужно учесть. Стандартная процедура определения размера предоставляет метод расчета коэффициента FP для концентрических редукторов и расширителей. Впрочем, если к клапану не прикреплено никаких фитингов, значение F P равно 1.0, и этот коэффициент можно исключить из уравнения расчета размера клапана. Так, F LP = F L.



ШАГ 4

Шаг 4. Определите перепад давления для установления размера (DPsizing)

Когда разница между давлением на входе и выходе достаточно высока, жидкость может начать испаряться, запирая поток. Если фактический перепад давления на клапане, ΔP, выше, чем перепад давления, который вызывает запирание потока, вместо фактического падения давления следует использовать перепад давления запертого потока, ΔPchoked.

ШАГ 5

Шаг 5. Рассчитайте необходимый коэффициент расхода (Cv)

Please enable JavaScript to use this website.