ind-rmt-en-ind-container_vessel

Контейнерное судно

Прочные, компактные, недорогие решения для контейнеровозов, масштабируемые в соответствии с применением.

Большой становится еще больше

Тенденция в конструировании корабля заключается в том, что большое становится еще больше с увеличением двадцатифутового эквивалента. Для обеспечения прибыльной транспортировки многие конструкции судов ориентированы на увеличение грузового пространства, что дает минимальное пространство для оборудования. Ваша потребность в компактных и гибких решениях делает инновационные морские системы Emerson вашим приоритетным выбором...

Read More...
Click to continue reading Большой становится еще больше

Решение в действии

  • Интуитивный пользовательский интерфейс для быстрого и простого обучения работе с прибором
  • Повышение безопасности за счет интегрированных и точных показаний балансировки и тяги.

Система интегрированного управления и мониторинга является экономным решением, модульным и масштабируемым для удовлетворения специфических потребностей вашего контейнерного судна. Простое добавление подсистем обеспечивает создание гибкой настраиваемой системы с возможностями обновления.

Узнайте больше об интегрированных системах контроля и мониторинга для морских применений >>

  • Управление расходами на топливо за счет измерения расхода топлива
  • Предотвращение краж и подмешиваний благодаря сертифицированным решениям для измерения бункерного топлива
  • Простой и эффективный процесс замены топлива, соответствующий требованиям ECA

Измерение топлива - важный параметр, который способствует общей топливной эффективности судна. Во всех случаях необходима высокая точность и надежность измерений, дающая возможность более жестко регулировать параметры сжигаемого топлива, что означает реальную экономию и снижение выбросов. Комбинация данных измерения топлива с данными о резервуаре и расходе обеспечивают сохранность топлива, защищая его от краж и подмешивания. Быстрый поток данных позволит использовать новейшие базовые данные по энергии и данные в реальном времени для получения глубоких знаний и эффективного планирования.

Подробнее о системе управления топливом >>

  • Аварийная эксплуатация с помощью блоков LPU, смонтированных на прочной конструкции или на переборке, а также ручного насоса для использования вручную
  • Отсутствие необходимости в силовых гидравлических установках, шкафах с клапанами или гидравлической обвязке, а малое необходимое пространство делает это решение идеальным для контейнерных судов.

Электрогидравлическое решение - отличный выбор для контейнерных судов благодаря компактной конструкции, которая требует минимального пространства. Выбирая это решение, вы добьетесь снижения расходов на установку, поскольку гидравлическая обвязка не нужна. Вы можете оптимизировать затраты, выбирая BUS-опцию, которая требует меньше кабелей, меньше модулей ввода-вывода и интерфейсных шкафов меньшего размера.

Узнайте больше о системах дистанционного управления клапанами >>

  • Экономичность за счет низкой потребности в техническом обслуживании
  • Простой доступ для технического обслуживания и устранения неполадок
  • Гибкость благодаря широкому спектру технологий измерения уровня в резервуарах

Для измерения уровня в балластных и расходных резервуарах можно использовать различные технологии, такие как электропневматические системы и уровнемеры.

Узнайте больше о системах учета в резервуарах >>

  • Расширенная фильтрация и распространение сигналов тревоги, включение предупреждающих индикаторов в правильных местах и в соответствующих ситуациях
  • Интегрированные аудиовизуальные оповещения, получаемые всеми на борту - от капитана до дежурных инженеров

Система контроля аварийной сигнализации является гибкой и может быть настроена для включения предупреждений в определенных местах, таких как рабочие станции, панели аварийной сигнализации в жилых или общественных зонах, для обеспечения правильной визуализации

Узнайте больше о системах контроля аварийной сигнализации >>

  • Интеграция и взаимодействие с многочисленными различными преобразователями и подсистемами для расширения обзора работы.
  • Настройте диапазон для конкретных требований вашего судна.

Различные вспомогательные измерения и подсистемы могут быть сопряжены и встроены в интегрированную систему контроля и мониторинга. Таким образом операторы получат эффективную возможность планировать, контролировать и реагировать на перебои, которые мешают работе.

Узнайте больше о системах дополнительных измерений >>

Please enable JavaScript to use this website.