Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-520 Level Transmitter

Уровнемер Rosemount™ 520

Product Description

С помощью уровнемера Rosemount 520 принимайте предупредительные меры по управлению корабельным оборудованием до того, как сбои окажут негативное влияние. Титановый корпус позволяет эксплуатировать уровнемер практически в любой жидкой рабочей среде. Сокращает частоту калибровки и расходов на техническое обслуживание, 5-летняя гарантия стабильности и превосходная защита от избыточного давления. Цифровой протокол HART® позволяет диагностировать преобразователь, позволяя удаленное конфигурирование и устранение неисправностей прямо из диспетчерской. Сконструирован для работы в неблагоприятных морских условиях.

Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®
Класс защиты корпуса
IP68
Рабочая температура
от -40 до 85 °C
Материал корпуса
Титан
Габариты
∅ = 25 мм, высота =193 мм
Масса
0,17 кг
Explosion Protection
Ex ia IIC T4 Ga

Особенности

  • Предназначено и сертифицировано для неблагоприятных морских условий.
  • Подходит для установки практически в любых установках измерения уровня в резервуарах.
  • Улучшенные рабочие характеристики с пятилетней гарантией стабильной работы.
  • Возможности HART®
  • Защита от избыточного давления обеспечивает безотказную работу.
  • Разработан для снижения частоты калибровки, что сокращает расходы на обслуживание.
  • Широкий диапазон опций установки позволяет применять уровнемер на всех типах резервуаров.
  • Диапазон перенастройки до 25:1 унифицирует приборный парк, что позволяет сократить количество запасных приборов.
  • Измерительный преобразователь доступен в исполнениях для контроля как избыточного, так и абсолютного давления

Документация и чертежи