Системы контроля грузов
Используйте надежную радарную систему мониторинга, которая повысит ваш уровень операционного контроля и эффективность.
Надежная радарная система контроля грузов, на которую можно положиться в целях обеспечения точных измерений уровня грузов, а также диагностические возможности для повышения эффективности. При возникновении проблем вы можете позвонить в сервисную службу Emerson, которая готова поддержать вас в любое время и в любом месте.
Радарные уровнемеры являются частью одной из самых важных систем на борту любого танкера - системы контроля грузов. Компания Emerson гарантирует, что у вас будет самый широкий выбор решений и самые надежные и точные измерения независимо от условий на борту.
Измерение давления инертного газа и пара в грузовых резервуарах является важным процессом для быстрой и эффективной эксплуатации на борту танкеров. Компания Emerson предлагает датчики давления пара, которые являются высокоточными инструментами, интегрированными в радарные уровнемеры. Данное решение выполняет правила SOLAS для вторичных средств защиты от паров.
Для многих танкеров важно иметь полный контроль над температурой в грузовых резервуарах, как для эксплуатационных нужд, где некоторые жидкости требуют транспортировки при определенных температурах, а также для обеспечения безопасности. Определение стандартизованного количества груза требует точного знания температуры. Блоки измерения температуры Emerson обеспечивают качество данных через интегрированные решения, которые являются частью системы контроля грузов.
Для экипажа на борту важно иметь легкие в использовании и надежные средства коммуникации и мониторинга. Компания Emerson предлагает решения для надежного и избыточного мониторинга полевых устройств с диагностикой для максимальной доступности. За счет наших рабочих станций вы получите решение с современным интерфейсом.
Системы сигнализации при высоком уровне и переливе являются важными для танкеров и морских объектов. Компания Emerson имеет уникальные запатентованные решения для измерения с 2-мя или даже 3-мя радиолокационными каналами в одном блоке, обеспечивая независимые выходные сигналы, которые могут использоваться для сигнализации по высокому уровню и переливу.