Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-TGU 68 Tank Radar Gauge

Радарный уровнемер для резервуаров Rosemount™ TGU 68

Product Description

Доверьте получение точных и надежных измерений радарному уровнемеру для резервуаров Rosemount TGU 68, что позволит вам продолжать работку в наиболее сложных условиях в резервуаре и на палубе. Этот радарный уровнемер непрерывного излучения с частотной модуляцией (FMCW) 26 ГГц является помехоустойчивым и готов к дополнительному измерению избыточного уровня или независимому измерению высокого уровня и/или аварийной сигнализации перелива. Даже в тяжелых условиях эксплуатации, когда вы больше всего зависите от точности, вы получите проверенную производительность и надежность, выработанные за 30-летний опыт работы.

Рабочая температура
от -40 до +100 °C (увеличивается до +260 °C при установке на TGS6810)
Базовая погрешность
± 2 мм
Вес
17 кг.
Класс защиты корпуса
IP66/67
Технологическое соединение
Подходит для установки на JIS 5K-200, DN200, ASME 8”
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L, ПТФЭ, фторсиликон
Взрывозащита
Ex ia IIC T4 Ga

Особенности

  • Точное и надежное измерение, которое позволяет вам работать в неблагоприятных условиях в резервуаре и на палубе.
  • Радар непрерывного излучения с частотной модуляцией 26 ГГц с усовершенствованной обработкой сигнала, высокой пропускной способностью и оптимизированной параболической антенной.
  • Для танкеров и морских установок с измерительным диапазоном 35 м.
  • Превосходная надежность в любых условиях в резервуарах.
  • Простота установки, малый вес и узкий луч.
  • Готов к дополнительному измерению избыточного уровня или независимому измерению высокого уровня или аварийной сигнализации перелива.
  • Дополнительный датчик давления пара, установленный в качестве неотъемлемой части радарного уровнемера для резервуаров.
  • Прочная конструкция и корпус, подходящий для суровых морских условий.
  • Отвечает требованиям всех основных отраслевых классификаций.

Документация и чертежи