Программное обеспечение для конфигурирования и диагностики
Настройка, калибровка и диагностика приборов FIELDVUE из одного места
Программное обеспечение для конфигурирования и диагностики позволяет пользователю настраивать прибор для оптимальной работы и контролировать состояние клапана. Это можно сделать, пока клапан в работе, не нарушая техпроцесс. Программное обеспечение ValveLink™ осуществляет удаленную связь с цифровыми контроллерами клапанов FIELDVUE™ HART® и FOUNDATION™ Fieldbus со стандартной платформы ПК или полевого устройства с удобным интерфейсом. Это программное обеспечение предоставляет ценные данные, позволяющие избежать дорогостоящих отключений, настроить КИП, повысить производительность и правильно диагностировать проблемы с приборами.
Диагностика характеристик постоянно анализирует клапанный узел и собирает данные, не нарушая работу регулирующего клапана. Программное обеспечение помогает локализовать утечки воздуха; выявлять трение в механизмах клапанов и обнаруживать мертвые зоны клапанов; оценивать качество воздуха КИП; выявлять ослабленные соединения и препятствия для движения рабочей среды, а также проводить калибровку клапанов. При обнаружении проблемы диагностика предоставляет описание и серьезность проблемы, ее возможную причину и рекомендуемые действия. Диагностические тесты производительности доступны по запросу пользователя или по заранее выбранному ежедневному, еженедельному, ежемесячному или ежегодному графику.
Программное обеспечение Mobile ValveLink™ позволяет собирать данные диагностики на портативном устройстве, таком как коммуникатор Trex, и легко интегрировать эти данные в систему ValveLink™. Широкий сенсорный дисплей на коммуникаторе Trex облегчает обзор данных диагностики клапана. Файлы данных, создаваемые с помощью программного обеспечения ValveLink Mobile, могут передаваться в приложения ValveLink Solo, AMS ValveLink SNAP-ON™ или ValveLink PLUG-IN for PRM® для анализа и архивирования.
Программное обеспечение ValveLink™ серии Signature для тестирования характеристик на предприятии доступно для любого узла регулирующего клапана Fisher™, который включает цифровой контроллер клапана FIELDVUE™. Тестирование характеристик серии Signature определяет эталонные характеристики собранного клапана непосредственно перед отгрузкой. Этот эталонный тест обеспечивает отправную точку для будущего сравнения данных, позволяя отслеживать рабочее состояние регулирующего клапана и максимизировать его характеристики.