Диагностика регулирующих клапанов

Диагностика регулирующих клапанов

Приборы и программное обеспечение Fisher предназначены для диагностики состояния вашего регулирующего клапана.

Подбор регулирующего клапана — Обзор

Диагностика регулирующих клапанов

Микропроцессор внутри цифрового контроллера клапана позволяет позиционеру запускать диагностику, анализировать и хранить данные диагностических испытаний. Диагностическая информация полезна для определения исправности всего узла регулирующего клапана. Благодаря использованию датчиков давления, температуры, хода и внутренних показаний формируется графическое представление о работе и состоянии регулирующего клапана, а также предлагаются рекомендуемые действия. Эта информация в дальнейшем используется для идентификации требующих внимания элементов регулирующего клапана.

Диагностика в Рабочем режиме может обнаружить проблемы с качеством приборного воздуха, его утечку или пониженное давление подачи, а также выявить чрезмерное трение, проблемы с зоной нечувствительности и потребность в калибровке.

Read More...
Click to continue reading Диагностика регулирующих клапанов

Использование диагностики регулирующих клапанов

Монитор состояния

Монитор состояния позволяет в режиме реального времени контролировать рабочие параметры устройства, такие как входной ток, уставка хода, ход и давление. Эта диагностика также позволяет получать информацию об активных оповещениях, включая диагностические оповещения полевого оборудования.

Данная функциональность доступна с программным обеспечением ValveLink и с уровнем диагностики цифрового контроллера клапанов HART Communicating (HC) и выше.

Полная проверка клапана и пошаговое тестирование отклика

Диагностика в Нерабочем состоянии (режим "Out‐of‐service"), включающая характеристику при ступенчатом изменении сигнала, проверку управляющего сигнала и интервал динамических ошибок, помогает быстро и точно определить возникающие проблемы с клапаном.

•Оценка трения клапана, зоны нечувствительности и функциональности отсечки

•Расчет жесткости пружины привода и стендовая калибровка

•Определение потенциальных проблем с уплотнением

•Сравнение текущего состояния с предыдущим исходным состоянием

Данная функциональность доступна с программным обеспечением ValveLink и уровнем диагностики цифрового контроллера Advanced Diagnostics (AD) и выше.

Утечка воздуха

Диагностика массового расхода измеряет расход приборного воздуха через узел привода. Благодаря наличию нескольких датчиков этот инструмент может определять массовый расход как положительного (приточного), так и отрицательного (вытяжного) воздуха от цифрового контроллера клапана. Эта диагностика обнаруживает не только утечки в приводе или трубопроводах, но и гораздо более сложные проблемы. Например, в поршневых приводах диагностика массового расхода воздуха поможет обнаружить негерметичные уплотнения поршня или повреждения уплотнительных колец.

Данные доступны с помощью программного обеспечения ValveLink с уровнем функциональности PD (диагностика характеристик) цифрового контроллера клапанов FIELDVUE.

Давление подачи

Диагностика давления питания обнаруживает проблемы с регулирующим клапаном, связанные с давлением подачи. Эта диагностика в процессе работы обнаружит показания низкого и высокого давления питания. В дополнение к проверке надлежащего давления подачи, эта диагностика может использоваться для обнаружения и количественного определения понижения в подаче воздуха при большом ходе. Это особенно полезно при определении ограничений на подачу.

Данные доступны с помощью программного обеспечения ValveLink для уровня диагностики Performance Diagnostics (PD) цифрового контроллера клапанов FIELDVUE.

Рабочее трение и тренды трения

Диагностика трения и зоны нечувствительности в процессе эксплуатации определяет трение в узле клапана, когда он приводится в действие системой управления. Данные диагностики трения собираются и передаются для обнаружения изменений клапана, которые влияют на управление техпроцессом.

Данные доступны с помощью программного обеспечения ValveLink для уровня диагностики Performance Diagnostics (PD) цифрового контроллера клапанов FIELDVUE.

Испытание частичного хода

Цифровой контроллер клапана может использоваться в качестве устройства для проверки частичного хода. Прибор выполняет тест частичного хода клапана, медленно перемещая клапан на часть его полного хода клапана, а затем возвращается в нормальное состояние. Таким образом проверяются механические компоненты предохранительного клапана с минимальным нарушением техпроцесса.

Кроме того, цифровой контроллер клапана может диагностировать потенциальные проблемы и передавать результаты испытаний. Цифровой контроллер клапана может предоставить полную документацию по любому аварийному событию, а также документацию обо всех испытаниях, которые могут быть предоставлены в качестве доказательства испытаний.

Данные доступны с помощью программного обеспечения ValveLink для испытания частичного хода цифрового контроллера клапанов FIELDVUE и уровня диагностики системы противоаварийной защиты (ПАЗ).

Please enable JavaScript to use this website.