prod-rmt-temperature-thermowell_banner

Защитные гильзы Rosemount™

Решайте проблемы технологических процессов с помощью инновационных технологий, определяющих отраслевые стандарты

Защитные гильзы Rosemount 114C

Лидер в области расчетов защитных гильз

В течение более чем 20 лет компания Emerson являлась лидером точного расчета защитных гильз. В 2010 г. наряду с другими поставщиками, пользователями, агентствами и академиями мы оказали помощь Американскому обществу инженеров-механиков (ASME) при корректировке стандарта расчета защитной гильзы PTC 19.3 до PTC 19.3 TW.

Мы понимаем все аспекты стандарта расчета защитной гильзы и являемся экспертами в оказании помощи при использовании нового расчета. Фактически, наша экспертная группа расчетов выполняет более 35 000 расчетов защитных гильз в год.

Read More...
Click to continue reading Лидер в области расчетов защитных гильз

Решения с применением защитных гильз

Прочное и разностороннее семейство защитных гильз – точно изготовленных, в большом разнообразии видов монтажа, подключений к технологическому процессу и материалов для приспособляемости и совместимости.

  • Гибкость конструкции позволяет доработать профиль защитной гильзы конкретно под ваши требования
  • Большое разнообразие стандартизированных испытаний и сертификатов защитных гильз для отслеживаемости и безопасности
  • Доступ к инструменту расчета защитных гильз (в соответствии с ASME PTC 19.3TW-2016) для обеспечения безопасной работы гильзы в выбранных условиях процесса.
  • Глобальные модели, доступные по всему миру

Типы установки включают стандартные фланцы ANSI, резьбовые, приварные и с тремя зажимами

  • Гильза выполнена из различных материалов и может быть заказана с Отчетом по расчету прочности конструкции для подтверждения технологической совместимости
  • Предлагаются защитные гильзы из разнообразных материалов
  • Доступ к инструменту расчета защитных гильз (в соответствии с ASME PTC 19.3TW-2016) для обеспечения безопасной работы гильзы в выбранных условиях процесса.

Кронштейны включают стандартные фланцы ANSI и DIN, стандартный сварной фланец DIN и защитные гильзы с метрической резьбой.

  • Предлагаются защитные гильзы из разнообразных материалов
  • Доступ к инструменту расчета защитных гильз (в соответствии с ASME PTC 19.3TW-2016) для обеспечения безопасной работы гильзы в выбранных условиях процесса.

Высокая эффективность компактных литых защитных гильз

  • Фланцевые или приварные кронштейны
  • Конический конец для уменьшения времени отклика
    Большое количество материалов на выбор

Новый поворот в конструкции защитных гильз

  • Экономит деньги и время на проектирование, вместе с тем повышая безопасность
  • Снимает более 90% динамического напряжения 
  • Нет необходимости дополнительных расчетов прочности и динамического напряжения 
  • Значительно уменьшает риск повреждения защитных гильз в результате изменения условий технологического процесса (запуск, останов, события)

В нашем видео о сравнении защитных гильз вы узнаете больше об их работе. Для получения дополнительной информации по защитным гильзам Rosemount Twisted Square посетите нашу страницу с изделиями.

Медиа

Защитные гильзы Twisted Square

Принцип работы защитных гильз Twisted Square

Инструмент для расчета защитных гильз

Руководство инженера по измерению температуры

Составленное экспертами справочное руководство поможет вам выбрать наилучшее решение по измерению температуры

Please enable JavaScript to use this website.