Технология Rosemount X-well™
Технология Rosemount X-well обеспечивает точное измерения температуры без необходимости сборки с термогильзой
Технология Rosemount X-well™ обеспечивает точное измерение температуры технологического процесса без необходимости в защитной гильзе и врезке в технологический объект. Используя алгоритм теплопроводности и учитывая проводящие свойства стенок трубопровода и узла измерения, датчик температуры поверхностного монтажа с высокой точностью вычисляет внутреннюю температуру процесса. Кроме того, это решение упрощает определение точек измерения температуры, процедуры установки и технического обслуживания, а также исключает возможность утечки.
Технология Rosemount X-well - это комплексное решение для точного измерения температуры технологического процесса без необходимости в защитной гильзе или контакта с технологической средой. Измеряя температуры окружающей среды и трубопровода, это решение вычисляет температуру вашего процесса посредством алгоритма теплопроводности. Это вычисление учитывает свойства теплопроводности узла и трубопровода для надежного и точного измерения температуры процесса.
Снижение эксплуатационных расходов и повышение эффективности, производительности и экономия времени с помощью технологии Rosemount X-well. Это инновационное решение не требует демонтажа для очистки труб, блокировки/опломбирования или останова технологического процесса. Оно обеспечивает снижение затрат на обслуживание, повышает производительность и упрощает техническое обслуживание. Обеспечивая повышенную надежность и безопасность процесса, эта неинтрузивная технология также исключает возможность возникновения точек утечки.
Для максимальной экономичности технология Rosemount X-well может снизить стоимость каждой точки измерения температуры на 29% Это выносное решение, сконструированное без термогильзы, сокращает время проектно-конструкторских работ на 65% и время установки на 70% за счет исключения расчетов частоты турбулентности и значительно упрощенной процедуры установки. Поскольку данная технология не контактирует с процессом, она также снижает влияние последующих изменений конструкции и использование дорогостоящих экзотических материалов.
Технология Rosemount X-well создана так же, как и стандартные датчики для измерения температуры, с той лишь разницей, что она является дополнением воздействия температуры технологического процесса (РТЕ). РТЕ учитывает неопределенность, спровоцированную различием между температурой вашего процесса и окружающей среды.
Многочисленные преимущества технологии Rosemount X-well делают ее отличным решением для широкого спектра применений. Эти применения включают в себя мониторинг трубопроводов и устьевых скважин, малые размеры линий, размещение и модернизацию проектов, требующих новых точек. Технология X-Well Rosemount также может использоваться в средах с высокими скоростями, суспензиями, тяжелыми жидкостями в виде частиц, в процессах очистки на месте (CIP), в жидкостях с высокой вязкостью и в жестких процессах, требующих специальных материалов.
Данное решение разработано с использованием технологии X-well Rosemount и состоит из преобразователя температуры Rosemount 3144P или беспроводного температурного преобразователя Rosemount 648 в сборе с датчиком для измерения температур поверхности трубопроводов Rosemount 0085. Преимущества этих компонентов включают в себя гибкость установки на трубу и лучшую в своем классе точность и стабильность измерительного преобразователя. Эти преимущества включены в усовершенствования технологии Rosemount X-well, что упростит измерение температуры за счет устранения защитных гильз и врезки в процесс.