Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-0085 Temperature Sensor

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной

Product Description

Термопреобразователь сопротивления Rosemount 85 — это универсальное решение для поверхностного измерения температуры, легко монтирующееся в любом месте благодаря большому выбору размеров хомутов и конструкционных материалов. Это платиновый термопреобразователь сопротивления с серебряными или никелевыми наконечниками, сокращающими время отклика, который идеально подходит для измерения температуры вязких жидкостей, а также сред с высокой скоростью потока или большим содержанием абразивных частиц. Подпружиненный чувствительный элемент обеспечивает лучший контакт с поверхностью, что улучшает его рабочие характеристики.

Продукты

Search
1–9 из 9 результатов для Products
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
Материалы трубного хомута
ASTM нержавеющая сталь 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), углеродистая сталь (1.0037)
Проволочные выводы
Медные провода с серебряным покрытием с изоляцией из ПТФЭ
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
ТС класса A для работы в диапазоне от -50 до 300 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

  • ТС охватывает широкий диапазон температур от -200 ° до 300 °C, что соответствует требованиям для применения
  • Прямое подключение к Rosemount 648 Wireless с технологией Rosemount X-well™ для точного измерения температуры технологической среды
  • Широкий ассортимент размеров и материалов хомута позволяет устанавливать его в любом месте и обеспечивает универсальность применения
  • Для установки требуется всего два болта (сварка не требуется), что обеспечивает простоту соединения
  • Платиновые ТС снабжены серебряным или никелевым наконечником, что позволяет улучшить время отклика
  • Подходит для применения в условиях с высокими скоростями, вязкими жидкостями или твердыми частицами, гарантируя долговечность и стабильность
  • Непогружная конструкция исключает необходимость проникновения в среду с токсичными свойствами, обеспечивая дополнительную безопасность
  • Подпружиненный датчик обеспечивает лучший контакт с поверхностью, что улучшает рабочие характеристики

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
:
Rosemount™ Универсальная головка для Rosemount 644, алюминий, стандартная крышка, вводы 1/2 — 14 NPT
Тип элемента
Крышка
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение температуры
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Крышка
Принадлежности и запчасти
Измерение температуры