ind-primary_elements_banner

О первичных преобразователях

Первичные преобразователи обеспечивают надежную точность, непрерывное измерение расхода по принципу переменного перепада давления и долговременность заявленных эксплуатационных характеристик.

Первичные преобразователи Rosemount

Правильно подобранный первичный преобразователь обеспечивает оптимальное измерение расхода

Для получения надежных метрологических показателей при измерении расхода переменным перепадом давления, под маркой Rosemount предлагается огромный выбор первичных преобразователей для широкого спектра технологических условий. Данные первичные преобразователи помогут сократить потери давления в технологическом процессе или снизить требования к минимальной длине прямого участка трубопровода, а также делают возможными провести монтаж или техническое обслуживание без остановки процесса. 

Read More...
Click to continue reading Правильно подобранный первичный преобразователь обеспечивает оптимальное измерение расхода

Типы первичных преобразователей

Измерительные диафрагмы встраиваются в проточную часть для повышения скорости и понижения давления. Далее методом переменного перепада давления измеряется расход. Это решение, будучи простым в установке и гибким в суровых условиях технологического процесса, широко используется для измерения расхода газа, жидкости и пара, включая среды с высокой температурой и давлением.

Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount оснащена 4 диафрагмами, расположенными на равном расстоянии, которые помогают анализировать нерегулярные профили потока. Требуя только 2 значения диаметров трубы до и после расходомера на прямых участках, этот элемент устраняет потребность в отдельных стабилизаторах потока и модификациях труб. Варианты исполнения уменьшают потребность в импульсных линиях или специальных фланцах и являются идеальным решением для применений с ограниченным пространством.

Осредняющие напорные трубки, такие как первичный элемент Rosemount Annubar™, позволяют получать скорость потока в трубе или канале путем измерения давления скорости по поперечному сечению процесса, усредняя результат. При помощи нескольких измерительных отверстий, расположенных вдоль элемента, осредняющая напорная трубка обеспечивает высокоточное среднее измерение значения скорости при минимальных постоянных потерях давления. Ее можно устанавливать в трубопровод, находящийся под давлением (методом горячей врезки), при этом гарантируя превосходные рабочие характеристики в паровых средах.

Трубки Вентури представляют собой измерительное устройство с низким перепадом давления, разработанные с впускной частью конической формы, который создает перепад давления с уменьшенной средней частью и восстанавливает давление через коническое отверстие. Этот элемент обеспечивает низкую чувствительность к эрозии, работу при высоком давлении и установку под любым углом. Трубки Вентури, требующие низких затрат на установку и практически без необходимости в обслуживании, обладают отличными техническими характеристиками в широком диапазоне условий, такие как углекислый газ, влажный газ, а также низкое давление. 

Расходомерные сопла обладают овальным впускным отверстием, которое повышает скорость, снижает давление и ведет к цилиндрической соединительной части для измерения перепада давления. Такая конструкция обеспечивает проход твердых частиц в потоке, снижая риск повреждения сопла. Это сопло, приваренное напрямую в линию для снижения вероятных утечек, также устойчиво к коррозии и эрозии, эффективен в применениях с высокими температурами и высокой скоростью, включая воду, пар и газ.

Please enable JavaScript to use this website.