Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-405 Conditioning Orifice Plate Primary Element

Стабилизирующая диафрагма Rosemount™ 405C

Product Description

Стабилизирующая диафрагма Rosemount™ 405C — это запатентованный чувствительный элемент с четырьмя отверстиями, что позволяет увеличить точность измерения в турбулентных потоках. В отличие от традиционных устройств эта стабилизирующая диафрагма уменьшает необходимую длину измерительного трубопровода до двух диаметров трубы (2D) до диафрагмы, и настолько же после нее, что облегчает гибкую и надежную установку расходомера. Устройство компактно, легко монтируется, а центрирующий механизм упрощает монтаж и обеспечивает оптимальную точность измерений

Продукты

Search
1–1 из 1 результатов для Products
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
Макс. Рабочее давление
ANSI B16.5 класс давления 600; DIN PN100
Предельные значения температуры технологического процесса
от минус 100 до 454 °C
Состояние среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

  • Запатентованная конструкция с 4 отверстиями обеспечивает точное измерение расхода в профилях турбулентного потока
  • Уникальная конструкция диафрагмы требует прямые участки длиной всего 2 диаметра трубы до точки установки и 2 диаметра трубы после, что сокращает общую длину необходимых прямых участков трубопровода
  • Не требуются импульсные линии, специальные фланцы или модификации трубопровода, что позволяет снизить затраты.
  • Обеспечивает возможность прямого монтажа, гарантируя простоту установки
  • Центрирующее кольцо упрощает монтаж и обеспечивает оптимальную точность измерений расхода

Документация и чертежи