Emerson finalizuje zakup NI, umacniając swoją pozycję globalnego lidera w dziedzinie automatyzacji

NI stanie się nowym segmentem o nazwie Test & Measurement w spółce Emerson

ST. LOUIS (11 października 2023 r.) – Spółka Emerson (NYSE: EMR) ogłosiła dziś, że sfinalizowała zakup NI (Nasdaq: NATI), wiodącego dostawcy zautomatyzowanych systemów testowych i pomiarowych wraz z oprogramowaniem, o wartości kapitału własnego 8,2 mld USD.

Zakup NI wzmacnia pozycję firmy Emerson jako globalnego lidera na rynku automatyzacji i zwiększa jej możliwości wykorzystania kluczowych trendów sekularnych, takich jak nearshoring, transformacja cyfrowa, zrównoważony rozwój i dekarbonizacja. NI wnosi swój portfel rozwiązań w zakresie oprogramowania oraz urządzeń sterowania i urządzeń inteligentnych, które mają przyspieszyć wzrost przychodów ze sprzedaży firmy Emerson i przyczynić się do realizacji założonego celu wzrostu organicznego uwzględniającego cały cykl koniunkturalny na poziomie 4–7%. NI zwiększa ekspozycję Emerson na rynki produkcji dyskretnej, które staną się drugim co do wielkości segmentem przemysłowym firmy, a dzięki sprzedaży oprogramowania na poziomie ok. 20% NI zwiększa również zaangażowanie firmy Emerson na szybko rozwijających się rynkach oprogramowania przemysłowego. NI przyczynia się do wzrostu zysku brutto ze sprzedaży Emerson i może zwiększyć jej skorygowaną marżę EBITA, jeżeli firmie Emerson uda się wykorzystać oczekiwany potencjał w zakresie synergii kosztowych w kwocie 165 mln USD do końca piątego roku poprzez zastosowanie najlepszych praktyk ujętych w Systemie Zarządzania Emerson.

„Zakup NI jest istotnym kamieniem milowym w naszych wysiłkach na rzecz przekształcenia Emerson i realizacji naszej wizji zwiększenia wzrostu, spójności i dywersyfikacji rynków końcowych w całym portfelu firmy” – powiedział Prezes i Dyrektor Generalny Emerson Lal Karsanbhai. „Cieszymy się, że możemy powitać pracowników NI w Emerson i dzielić się korzyściami wynikającymi ze wspólnych wizji i kultur, w tym wspólnego zaangażowania na rzecz innowacyjności, doskonałości operacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Wspólnie chcemy dostarczać naszym klientom bardziej innowacyjnych i zróżnicowanych produktów, realizując założenia w zakresie synergii i zapewniając zwiększoną wartość dla akcjonariuszy.”

NI stanie się nowym segmentem w strukturze Emerson objętym obowiązkiem sprawozdawczym o nazwie Test & Measurement i zostanie skonsolidowany w ramach grupy Software and Control. Centrala segmentu Test & Measurement będzie również mieścić się w Austin w stanie Teksas. W 2022 r. firma NI uzyskała 1,66 mld USD przychodów ze sprzedaży i prowadzi działalność w ponad 40 krajach, obsługując około 35 000 klientów na szybko rozwijających się rynkach półprzewodników i elektroniki, transportu, lotnictwa i obrony.

Do pełnienia funkcji Prezesa Grupy Biznesowej segmentu Test & Measurement została powołana pani Ritu Favre. Pani Ritu Favre dołączyła do NI w 2019 r. jako starszy wiceprezes i dyrektor generalny segmentu półprzewodników, a w 2022 r. awansowała na stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. jednostek biznesowych, odpowiadając za rozwój jednostek w branży półprzewodników i elektroniki, lotnictwa, obrony i zamówień publicznych, transportu oraz innych jednostek portfelowych. Pani Ritu Favre wnosi do Emerson swoje ponad 30-letnie doświadczenie technologiczne, ugruntowane relacje z klientami i specjalistyczną wiedzę na temat pojawiających się innowacji i technologii napędzających rozwój w branży elektronicznych rozwiązań testowych i pomiarowych.

„Cieszę się, że mogę stać na czele nowo utworzonej grupy biznesowej Test & Measurement firmy Emerson i wykorzystać solidne fundamenty, jakie zapewnia NI, w celu uzyskania synergii, zapewnienia dalszego rozwoju i wzrostu rentowności, a także pomóc w realizacji strategii firmy Emerson jako lidera w dziedzinie automatyzacji” – powiedziała Ritu Favre. „Dzięki wielu naszym utalentowanym pracownikom, imponującej liście klientów i znaczącemu wspólnemu potencjałowi w zakresie innowacji, jesteśmy odpowiednio przygotowani do ścisłej współpracy z Emerson w szerszym obszarze działalności, aby zwiększyć naszą zdolność do rozwiązywania najtrudniejszych wyzwań testowych i pomiarowych naszych klientów.”

Po sfinalizowaniu transakcji akcje zwykłe NI zostały wycofane z obrotu na giełdzie Nasdaq.


Doradcy
Goldman Sachs & Co. LLC i Centerview Partners LLC pełniły rolę doradców finansowych Emerson, a Davis Polk & Wardwell LLP pełniła rolę doradcy prawnego. Dla NI rolę wyłącznego doradcy finansowego pełnił BofA Securities, a doradcy prawnego firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Informacje na temat spółki Emerson.
Emerson (NYSE: EMR) to globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań technologicznych i oprogramowania dla najważniejszych branż na świecie. Dzięki swojemu wiodącemu portfelowi rozwiązań w dziedzinie automatyki, w tym większościowemu udziałowi w AspenTech, Emerson pomaga producentom hybrydowym, w przemyśle procesowym i rozwiązań dyskretnych optymalizować swoją działalność, chronić personel, zmniejszać emisje i osiągać cele zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości i ostrzeżenia.
Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które nie odnoszą się ściśle do danych historycznych, mogą być stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, przy czym firma Emerson nie zobowiązuje się do ich aktualizowania w celu odzwierciedlenia późniejszych wydarzeń. Takie czynniki ryzyka i niepewności obejmują m.in. efekt finansowy transakcji, o których mowa w niniejszym komunikacie, zakres, czas trwania i ostateczne konsekwencje pandemii COVID-19 i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także warunki gospodarcze i kursy walut, popyt rynkowy, w tym wynikające z pandemii oraz spadków i zmienności cen ropy naftowej i gazu, poziomy wyceny, ochronę własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwo, stawki taryf, czynniki konkurencyjności, czynniki technologiczne oraz poziom inflacji, określone w ostatnim raporcie rocznym Spółki sporządzonym według wzoru 10-K i w kolejnych raportach przedkładanych Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Firma Emerson korzysta z naszego serwisu relacji inwestorskich www.Emerson.com/investors w celu ujawniania informacji, którymi mogą być zainteresowani nasi inwestorzy lub które mogą być dla nich istotne oraz w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z amerykańskiej regulacji w sprawie rzetelnego ujawniania informacji (Regulation FD). W związku z tym inwestorzy powinni monitorować nasz serwis relacji inwestorskich, a także śledzić nasze komunikaty prasowe, dokumenty przekazywane komisji SEC, publiczne telekonferencje, webcasty i informacje publikowane w mediach społecznościowych.

Kontakt
dla inwestorów
: Colleen Mettler
(314) 553-2197

Kontakt dla mediów
: Joseph Sala / Tanner Kaufman / Greg Klassen
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
(212) 355-4449

Latest News

Emerson Celebrates 150 Years of Crosby Overpressure Protection and Valve Innovation

Crosby pressure relief valves improve safety and increase uptime by delivering reliable overpressure protection across a wide range of critical...

New Emerson Pneumatic Valves Provide Greater Automation Flexibility, Optimized Flow

The AVENTICS XV valve series features multiple interoperable valve sizes and higher flow rates in a compact design

Emerson Enhances Control System Software for Seamless Data Integration, Improved Operational...

DeltaV distributed control system update features expanded connectivity via Ethernet-based protocols and streamlined state-based control execution
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.