Emerson levert geavanceerde automatiseringstechnologieën voor revolutionaire installatie voor kunststofrecycling

Emerson’s automatiseringstechnologie en -software helpt bij veilige en efficiënte ReNew ELP-kunststofrecyclinginstallatie in VK

Emerson’s geavanceerde automatiseringstechnologie en -software helpt bij het bereiken van een veilige en efficiënte werking van de ReNew ELP-installatie voor kunststofrecycling in het Teesside, noordoosten van Verenigd Koninkrijk Afbeelding met hoge resolutie

Digitale oplossingen maken het voor ReNew ELP mogelijk om het proces van kunststofrecycling als eerste in zijn soort uit te voeren

LEICESTER, VK (1 november 2021)ReNew ELP, een in het VK gevestigd geavanceerd recyclingbedrijf, heeft Emerson (NYSE:EMR) geselecteerd als zijn partner in digitale automatisering voor zijn nieuwe installatie van kunststofrecycling in Teesside, Noordoost-Engeland. De geavanceerde automatiseringstechnologie en -software van Emerson zal helpen bij het bereiken van een veilige, efficiënte werking van een innovatief hydrothermisch proces voor het omzetten van kunststoffen aan het einde van de levensduur naar de oorspronkelijke grondstof voor het produceren van nieuwe kunststof producten, met het reduceren van afval en vervuiling.

Momenteel worden vele post-consument kunststoffen, inclusief items flexibele en meerlaagse kunststof verpakkingsitems, zoals folie, potten, kuipen en bakken, gezien als ‘niet-recycleerbaar’ via traditionele mechanische recyclingmethoden en gaan in plaats daarvan naar de vuilstort of worden verbrand. Na een korte cyclus van eerste gebruik, gaat 95% van de waarde van kunststof verpakkingsmateriaal, of $80–120 miljard per jaar, verloren aan de economie, volgens het Wereld Economisch Forum.

“Door het omzetten van kunststoffen aan het einde van de levensduur naar een vervanging voor fossiele brandstoffen, heeft ReNew ELP het potentieel om onnodige kunststoffen voor eenmalig gebruik weg te nemen en de grondstoffen te maken voor een circulaire kunststoffeneconomie, met het creëren van waarde in plaats van afval”, zei Richard Daley, directeur, ReNew ELP. “Cruciaal voor het bereiken van deze doelen is de bouw van deze eerste installatie op commerciële schaal met gebruik van een uniek hydrothermisch platform, en in Emerson hebben we een waardevolle partner op de lange termijn gevonden voor het creëren van een geavanceerd automatiseringsmodel voor meer installaties gepland binnen Europa.”

De ReNew ELP-installatie zal gebruikmaken van een baanbrekend geavanceerd recyclingproces genaamd HydroPRS™ (Hydrothermal Plastic Recycling System - systeem van hydrothermische recycling van kunststoffen), dat superkritische stoom (hoge druk en temperatuur) gebruikt voor het omzetten van afgedankte kunststoffen naar waardevolle chemicaliën en oliën waarvan ze oorspronkelijk werden gemaakt. Deze producten kunnen dan worden gebruikt voor het produceren van nieuwe kunststoffen en andere materialen.  

“Het HydroPRS-proces ondergaat momenteel een levenscyclusbeoordeling door Warwick Manufacturing Group voor een inzicht in zowel de impact op het milieu als het aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential - GWP), samen met de CO2-besparingen van het onttrekken van kunststofafval aan verbranding en naar geavanceerde recycling” zei Daley. “De eerste resultaten duiden op een aanzienlijk gereduceerd GWP vergeleken met energie uit afval (verbranding) en een gunstige vergelijking met fossiele nafta, met ondersteuning van de ambitie van een haalbaar pad naar netto nul.”

Als de primaire automatiseringsaannemer zal Emerson verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van een complete automatiserings- en controle-oplossing om te zorgen voor een veilige, efficiënte werking van het veeleisende productieproces met minimale tussenkomst van de operator. Emerson’s methodologie van Projectzekerheid, die de uitvoering van projecten digitaliseert, zal de installatie helpen bij het realiseren van budget en planning, en de methodologieën van Operationele zekerheid zullen ReNew ELP helpen bij het realiseren van maximale operationele prestatie en winstgevendheid gedurende de levenscyclus van de installatie.

“Emerson heeft het vermogen om de ecologische duurzaamheidsdoelen van industriële bedrijven te ondersteunen door middel van hogere efficiëntie, uitgebreid gebruik van schonere energiebronnen, invangen van emissies en verbeterd beheer van afvalmateriaal”, zei Roel Van Doren, group president van wereldwijde verkoop bij Emerson. “Door samenwerkende projecttechniek, geavanceerde digitale oplossingen en levenscyclus zal Emerson ReNew ELP helpen bij het creëren van een oplossing die duurzame praktijken ondersteunt en helpt bij het bevorderen van onze doelen om hulpbronnen te besparen.”

Als onderdeel van de automatiseringsoplossing biedt Emerson een geïntegreerd controle- en veiligheidssysteem, met het opnemen van zijn DeltaV™ gedistribueerde regelsysteem en DeltaV met veiligheidsinstrumenten uitgerust systeem (Safety Instrumented Systeem; SIS) voor proces- en nooduitschakeling, plus brand- en gasdetectie. Emerson’s Plantweb™ digitale ecosysteem, met opname van bekabelde en draadloze netwerken die clusters van geavanceerde meetinstrumenten ondersteunen, bieden zichtbaarheid in procesprestatie en bruikbare gegevens over de gezondheid van apparatuur. Het automatiseringssysteem heeft een grote verscheidenheid aan regelkleppen voor zwaar bedrijf en algemeen gebruik, aan/.uit-kleppen en technologie van drukregeling. Een verscheidenheid aan oplossingen van activabeheer wordt toegepast voor het verbeteren van de betrouwbaarheid van apparatuur en het verhogen van de beschikbaarheid en verwerkingssnelheid van processen, met het minimaliseren van de tijd die operators doorbrengen in de praktijk bij het uitvoeren van handmatige inspecties.

De installatie wordt naar verwachting operationeel aan het einde van 2022, waarbij de eerste fase een van vier recyclinglijnen omvat, die elk 20.000 ton kunststofafval per jaar kunnen verwerken.


Over Emerson
Emerson (NYSE: EMR), gevestigd in de St. Louis, Missouri (VS), is een mondiaal technologie- en engineeringbedrijf dat innovatieve oplossingen levert aan klanten in de industrie, de commerciële markt en vastgoedmarkt. Het bedrijfsonderdeel Automation Solutions helpt fabrikanten in de procesindustrie, discrete of hybride productie om hun personeel en milieu te beschermen en gelijktijdig hun energieverbruik en operationele kosten te verlagen. Commercial & Residential Solutions helpt zorgen voor comfort en gezondheid voor mensen, bescherming van voedselkwaliteit en -veiligheid, bevordering van energie-efficiëntie en het creëren van een duurzame infrastructuur. Ga voor meer informatie naar Emerson.com.

Over ReNew ELP
ReNew ELP, gevestigd in Wilton Centre, Teesside, is een geavanceerd recyclingbedrijf dat hydrothermisch upgraden gebruikt voor het recyclen van alle vormen van kunststof afval, inclusief datgene dat momenteel wordt gezien als niet-recycleerbaar, zoals flexibele folie, potten, kuipen en bakken. Ga voor meer informatie naar
www.renewelp.co.uk

Aanvullende hulpbronnen:
• Doe mee met de Emerson Automation Solutions-gemeenschap
• Maak contact met Emerson Automation Solutions via
   TwitterFacebookLinkedInYouTube

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.