We See - Permian

Toonaangevende technologieën maximaliseren groei in het energierijke Permbekken 


Capaciteiten verhogen

Alleen al in de afgelopen drie jaar heeft Emerson meer dan 600 draadloze netwerken en 11.000 draadloze meetapparaten geïnstalleerd in de Perm

Ook maar een oppervlakkige blik op de olie- en gaskoppen afkomstig uit het Permbekken maken het overduidelijk: de toepasselijk genoemde energiesector heeft te maken met een heropleving. De export van vloeibaar aardgas (LNG) uit de Verenigde Staten zal het sterkste jaar ooit ervaren, na een recordjaar in 2018. In feite projecteert de Amerikaanse Energy Information Administration dat de Amerikaanse exportcapaciteit van LNG zal verdubbelen aan het einde van 2019, waardoor het de op twee na grootste ter wereld wordt na Australië en Qatar.  

Het Permbekken – dat 86.000 vierkante mijl beslaat in Texas – heeft een belangrijke rol bij het aansturen op dit momentum. De Amerikaanse Geologische dienst heeft geconstateerd dat de Perm voor bijna 50 jaar brandstof bevat bij de huidige productiecijfers.  

Naarmate de sector zijn ogen richt op de Perm, neemt Emerson een leiderschapsrol aan met een essentiële missie: bedrijven helpen om gebruik te maken van technologieën voor het verbeteren van de productiviteit van het personeel, het optimaliseren van bedrijfsactiviteiten en het maximaliseren van veilige productie in de energierijke ruimte. 

Emerson biedt uitgebreide oplossingen om olie- en gasbedrijven in de Perm te helpen om gebruik te maken van automatiseringstechnologieën voor het overwinnen van bekeringen aan hulpbronnen en infrastructuur. Onze geavanceerde technologische oplossingen maken het voor bedrijven mogelijk om de productie en de gezondheid van activa vanaf overal ter wereld te bewaken. Alleen al in de afgelopen drie jaar heeft Emerson meer dan 600 draadloze netwerken en 11.000 draadloze meetapparaten geïnstalleerd in de Perm - met het verhogen van de capaciteiten voor klanten die enthousiast zijn om de voordelen van technologieën van digitale transformatie te realiseren.  

Om verbeterde olie- en gastechnologieën en -services naar de regio te brengen heeft Emerson recentelijk een nieuw Servicecentrum voor het Permbekken geopend. Het centrum bouwt voort op de langdurige aanwezigheid van Emerson in het Permbekken om te helpen voldoen aan de toenemende vraag naar toonaangevende technologieën die meer inzicht bieden in klantactiviteiten dan ooit tevoren, alsook software en systemen die het voor klanten mogelijk maken om gegevens te gebruiken voor het optimaliseren en beheersen van hun activiteiten. Het dient tevens als trainings- en onderwijscentrum voor het personeel van het Permbekken, om te voorzien in bijscholing die nodig is om gelijke tred te houden met veranderende technologieën.

Efficiëntie en capaciteit van productie is een belangrijke kwestie voor de snelgroeiende regio. Te midden van de groeiende vraag naar energie, heeft de Perm een kritieke behoefte om zijn pijpleidingcapaciteit uit te breiden voor Amerikaanse consumptie en export. In het nieuwe centrum verbindt Emerson operators van pijpleidingen met lokale experts en geavanceerde technologieën om te helpen bij het veilig uitbreiden van de capaciteit.  

Een van de manieren om capaciteitsproblemen aan te pakken is door aardgas geëxtraheerd uit de Perm om te zetten in LNG dat kan worden geëxporteerd en verkocht aan andere gebieden. De verwerking van LNG is uiterst complex, maar Emerson-technologieën en -experts werken elke dag samen met bedrijven voor het implementeren en monitoren van oplossingen die het mogelijk maken om LNG veilig te verwerken en transporteren naar gecentraliseerde productiehubs.  Dit omvat nieuwe, geavanceerde bewakingsoplossingen voor het reduceren van corrosie in pijpleidingen, het detecteren van potentiële lekken en het verhogen van de nauwkeurigheid van fiscale boekhouding.

De betrouwbaarheid van dit proces – en de efficiëntie van experts die het beheren – is van essentieel belang voor het veilig optimaliseren van de productie. Emerson-sensoren en capaciteiten van bewaking op afstand geven experts constante, realtime toegang tot diagnostiek om ervoor te zorgen dat activa soepel blijven draaien. Voor een drukke sector die alleen maar drukker wordt, is dit vertrouwen van essentieel belang bij het onderhouden van sterke bedrijfsactiviteiten.  

Naarmate het landschap van energie blijft verschuiven, zien wij een kans om de sector te helpen bij het bevorderen van de innovatie - en om de meest recente technologieën van digitale transformatie aan het werk te zetten. 


Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.