気体または液体の流れを監視しなければならない広範囲のプロセス用途で、成分の拡張分析を行います。
ガスクロマトグラフィは、炭化水素混合物の監視と分析に広く受け入れられている技術です。 現場に設置された、またはオンラインの独立した分析器または分析システムの一部として、Emerson ガスクロマトグラフィは、プロセス用途および天然ガス用途向けの広いダイナミックレンジの成分(パーセントから追跡レベルまで)に及んで、優れた正確性と再現性を提供します。
エマソンのRosemountガスクロマトグラフにはMONソフトウェアが搭載されており、オペレータはローカルかリモートかを問わず、アナライザの設定、操作、管理を容易に行え、プロセスをより深く理解できます。 MONの数ある機能の中でも、お客様は企業ネットワーク全体で通信し、重要なデータを安全に保管し、次のような詳細なレポートを生成することができます。
現在およびアーカイブされているクロマトグラフ
アラーム履歴
イベントログ
保守ログ
プロセス・ガス・クロマトグラフはすべて、測定するサンプルの品質と同じくらい良好です。 したがって、エマソンのプロセス・ガス・クロマトグラフの各サンプルシステムは、アプリケーションの特定要件に合わせてカスタム設計されます。 共通機能には以下が含まれます:
加熱されたオープンパネル設計
エリア分類のために評価されたすべてのコンポーネント
自動校正/検証はオプションで利用可能
プロセスから信頼性の高い安定したサンプルを抽出するためのさまざまなサンプルプローブ
エマソンのRosemountガスクロマトグラフで使用されている6または10ポートバルブは、スプリング、Oリング、潤滑の必要性を排除する両面ダイヤフラムのアクチュエータにより、耐久性と低メンテナンス性を備えています。 バルブ内部品の最小限の動きが迅速な作動に貢献。マイクロパックおよびキャピラリーカラムを使用する用途に最適です。 他の設計:
Rosemountガスクロマトグラフは、一般的なプロセス用途で見られる幅広い分析需要に対応するため、m個の検出器タイプで構成することができます。 コンポーネントがパーセンテージ範囲内か低ppmかに関わらず、正確で信頼性の高い測定が可能です。 検出器タイプには次のものがあります:
プラント全体で複数のプロセスガスクロマトグラフをネットワークに接続する場合でも、単一のアナライザをDCSシステムに接続する場合でも、EmersonのRosemountガスクロマトグラフは、以下のような大部分の通信シナリオを処理するように設定できます。
下をクリックすると、プロセス・ガス・クロマトグラフの適用上の注意事項の詳細なライブラリにアクセスできます。左右の矢印を使用すると、選択した用途のソリューションが表示されます。
アンモニアの商業生産では、炭化水素流を富水素流に変換します。富水素流は、次に空中の窒素と反応させてアンモニア(NH3)を形成します。
NOx 排出ゼロ発電所の構想は、今や現実のものとなり、稼働による排出物が少なく効率性が高まることは、 高額な罰金を回避することに繋がり、結果的に大幅な費用削減を実現できることを意味します。
エマソンは、製造過程にある様々な測定点でガスクロマトグラフを使用して、 エチレンプラントの分留トレインにおける精製装置の稼働性能が向上するように支援します。
エマソンは、NGL 工場がプロセス・ガス・クロマトグラフを使用して蒸留塔の操業を最適化し、製品流が求められる仕様を満たせるように支援します。
Rosemount™ 770XA (Danalyzer) ガス・クロマトグラフ
700XA は、気体成分の分子化合物を測定し、リアルタイムでデータを制御システムに送信します。
Rosemount™ 1500XA ガス・クロマトグラフ
現場設置型ガスクロマトグラフの成分を空気浴式オーブンと組み合わせ、分析の柔軟性を最大限に高めます。
エマソンのサービス技術者が、起動からシャットダウンまで、プラントの運転性能を最大限引き出します。
CEU 認定講師による標準トレーニングおよびカスタマイズされたトレーニング(仕様、試運転、操作)。
Rosemount ガスクロマトグラフ用の最新ソフトウェアとファームウェアをダウンロード
ガスクロマトグラフの設置、操作、メンテナンスのベストプラクティスをご覧ください。
Rosemount プロセス・ガス・クロマトグラフ製品に関連する全ビデオ
Rosemount 製品について詳しくは、最寄りのエマソンの営業所の電話番号と住所をご確認のうえ、お問い合わせください。
Rosemount 製品については、専門の担当者がご相談を承ります。お気軽にご相談ください。
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。