Les nouveaux contrôleurs compacts d’Emerson augmentent le retour sur investissement pour les constructeurs de machines

API, PAC, PACSystems, automate programmable industriel, informatique industrielle, informatique edge, contrôleur edge, CPE200

Les contrôleurs série CPE 200 assurent des communications ouvertes via OPC UA Secure et d’autres protocoles industriels courants pour permettre une souplesse de connectivité à une grande variété d’appareils sur un réseau Ethernet 1 Go à haut débit.
Image haute résolution

La gamme PACSystems RSTi-EP CPE200 permet de gagner du temps et de l’argent grâce à une sécurité intégrée, à des protocoles ouverts et à des performances élevées prêts à l’emploi

AUSTIN, Texas (le 26 mai 2022) – Emerson, leader mondial en matière de logiciels, de technologies et d’ingénierie, a annoncé aujourd’hui la sortie de ses contrôleurs d’automatisation programmables (PAC) PACSystems™ RSTi-EP CPE 200. Cette nouvelle gamme de contrôleurs d’automatisation programmables (PAC) compacts aide les fabricants d’équipement d’origine (OEM) à répondre avec succès aux exigences des clients en minimisant le besoin en compétences spécialisés d’ingénierie logicielle. Les contrôleurs CPE 200 offriront un grand potentiel automate programmable industriel (API) dans un facteur de forme réduit, économique et prêt pour l’IIoT, permettant ainsi aux fabricants de machines de ne pas sacrifier la performance pour le prix.

Pour rester compétitifs, les constructeurs de machines d’équipement d’origine doivent aujourd’hui fournir des équipements prêts à prendre en charge les analyses et à donner aux utilisateurs finaux un avantage concurrentiel par une efficacité, une vitesse et une qualité accrues. Toutefois, alors que les constructeurs développent des solutions innovantes pour la manutention, les biotechnologies, etc., ils peuvent rencontrer des difficultés à programmer et à livrer des systèmes de contrôle-commande des machines dans les délais et les budgets impartis et avec les performances, la sécurité et la connectivité flexible que les clients exigent.  La série CPE 200 résout ces problèmes grâce à la sécurité par conception, la programmation ouverte et les communications ouvertes intégrées afin de simplifier la connectivité aux plates-formes logicielles d’analyses externes tout en réduisant le coût et la complexité pour les équipementiers et les utilisateurs finaux.

« Pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché actuel, il faut disposer de la souplesse nécessaire pour se connecter au large éventail d’équipements que les utilisateurs finaux emploient dans le cadre de leurs procédés exclusifs, et prendre en charge une connectivité sécurisée et ouverte qui facilitent l’accès aux plates-formes d’analyses sur site et hébergées dans le cloud, affirme Jeff Householder, président de la division des solutions d’automatisation des machines d’Emerson. Les contrôleurs série CPE 200 tirent parti de l’architecture cybersécurisée par conception d’Emerson, des capacités de programmation courantes et de la préparation à l’IIoT pour proposer des options actuellement absentes des anciens automates compacts. »

Les contrôleurs assurent des communications ouvertes grâce à la prise en charge native et sous licence d’OPC UA Secure et d’autres protocoles industriels courants pour une souplesse de connectivité sur un réseau Gigabit Ethernet à haut débit. Les langages de programmation CEI 61131 et le langage C, langage de programmation le plus populaire et le plus facile à utiliser au monde, permet aux ingénieurs de coder et exécuter les algorithmes hautes performances pour la mise en œuvre de stratégies de production spécifiques et de technologies d’automatisation de pointe.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.