Le pilote MTConnect permet d'améliorer l’efficacité, de réduire les arrêts et d’augmenter la productivité et la rentabilité au sein de l’entreprise. Image haute résolution
Le pilote MTConnect® permet la mise en œuvre rapide, la facilité d’utilisation et l’évolutivité de la plate-forme d’automatisation Movicon.NExT™
CHARLOTTESVILLE, Virginie (le 28 mars 2022) - Afin de faciliter l’intégration des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) dans l’environnement moderne et hautement connecté d’automatisation de l’analyse de données par l’IIoT, Emerson a présenté aujourd’hui son nouveau pilote MTConnect® pour la plate-forme de contrôle industrielle Movicon.NExT™ 4.1.333. Cette connexion avec le pilote présente le potentiel d’améliorer l’efficacité, de réduire les arrêts et d’augmenter la productivité et la rentabilité dans l’ensemble de l’entreprise. Cela permettra de recueillir facilement des données essentielles, qui étaient auparavant isolées et inaccessibles, à partir de machines, d’outils, de robots, d’appareils et d’autres équipements de fabrication, et de les intégrer à la plate-forme Movicon.NExT afin de les exploiter et de prendre des décisions tant au niveau des machines/des opérations qu’au niveau de l’entreprise.
MTConnect est un protocole de communication standard à code source libre défini par la norme ANSI/MTC1.4-2018 qui est utilisé dans l’industrie manufacturière pour le contrôle d’appareils, principalement des machines à commande numérique, et permet l’acquisition de paramètres liés aux axes des machines d’usinage (par exemple, fraisage, tournage, découpe laser). À l’heure d’Industrie 4.0, le pilote MTConnect accroît la capacité de la plate-forme Movicon.NExT à relier les données de production provenant de la fabrication. Le pilote MTConnect est un dispositif de lecture seule qui ne permet pas de parametrer individuellement les axes. Les données recueillies à partir de la machine sont généralement enregistrées dans une base de données et utilisées pour surveiller la machine pendant son fonctionnement ou pour effectuer une analyse ultérieure.
La connexion de machines d’usinage à commande numérique vers une plate-forme présentant la souplesse, l’évolutivité et la facilité d’utilisation intuitive de la solution Movicon.NExT positionne la fabrication dans un environnement technologique d’exploitation moderne qui n’est généralement pas disponible.
Les clients peuvent télécharger le nouveau MTConnect.