La solution du système de contrôle-commande DPT comprend le contrôleur DPT P151, un système de contrôle-commande modulaire conçu spécialement pour assurer un contrôle efficace et fiable du décolmatage pneumatique des filtres.
Image haute résolution
Le système de contrôle-commande ASCO DPT permet une surveillance supérieure, optimisant les performances du système de décolmatage et augmentant la disponibilité
LAATZEN, Allemagne (le octobre 2022) – Le nouveau système de contrôle-commande ASCOTM DPT d’Emerson optimise les performances et améliore l’efficacité des systèmes de filtration et de décolmatage en fournissant une surveillance précise et fiable des particules de faible niveau, une détection précoce des fuites, un contrôle amélioré du décolmatage et des diagnostics en temps réel. Le système connecté constitue une étape économique, évolutive et utile vers la transformation numérique des installations. Il est disponible dans les régions Asie-Pacifique, Europe et Moyen-Orient et Afrique, et sera proposé dans les Amériques à la mi-2023.
Avec la technologie de détection traditionnelle, les fuites de faible niveau sont difficiles à détecter dans les environnements où la pression de service est élevée, l’humidité élevée ou de l’huile et de la vapeur sont présentes. Le traitement avancé des signaux du système de contrôle-commande DPT permet d’assurer une mesure précise des faibles niveaux et la détection de particules inférieures à 1 milligramme par mètre cube dans des applications difficiles, à haute pression (7 bar maximum) et à forte humidité, comme celles que l’on trouve dans les industries du ciment, des centrales électriques, de l’incinération, de l’aluminium de finition et de la chimie.
« La transformation numérique des industries de process est en cours et les installations connectées du monde entier constatent les avantages précieux en matière de développement durable et de réduction des coûts d’exploitation que permettent la surveillance et les diagnostics en temps réel, a déclaré Stephan Cocciardi, directeur du marketing et des comptes stratégiques mondiaux de l’activité Process et Industrielle d’Emerson. Les capacités de surveillance sophistiquées du système de contrôle-commande ASCO DPT peuvent aider les installations à détecter les problèmes et à prévenir ceux qui, autrement, gaspilleraient de l’énergie et accumuleraient des temps d’arrêt imprévus. Le système de décolmatage est ainsi plus efficace et plus fiable. »
En surveillant étroitement les systèmes de décolmatage en temps réel, le système de contrôle-commande DPT permet aux utilisateurs de localiser et de traiter les fuites avant qu’elles ne deviennent problématiques, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et les économies de consommation d’air comprimé. Le capteur alimenté par la boucle permet une surveillance de sécurité intrinsèque des points difficiles d’accès du système de filtration, notamment le serpentin, la membrane et le sac filtrant. Les capacités de surveillance de l’état et de maintenance prédictive du système peuvent améliorer la fiabilité et l’efficacité du système tout en réduisant les coûts de maintenance et les arrêts non planifiés. Sa sortie linéaire supérieure peut aider les utilisateurs à suivre en temps réel les niveaux d’émissions de particules et à respecter les réglementations sur les émissions.
En plus de la surveillance, le système de contrôle-commande DPT optimise les performances et la disponibilité des systèmes de décolmatage de toutes tailles grâce à un contrôle efficace et fiable du décolmatage pneumatique des filtres. Pour les installations qui utilisent de grands dépoussiéreurs à sacs, des algorithmes de contrôle spécifiques à l’application peuvent réduire la fréquence des injections d’air, ce qui peut prolonger la durée de vie du filtre et réduire la quantité d’air comprimé consommée. La logique de contrôle peut maintenir une pression différentielle assez basse et stable pendant le service et maintient automatiquement la pression différentielle à ±25 Pa du point de consigne tout en minimisant les injections d’air. Cela garantit des performances de décolmatage constantes, maintient une galette filtrante correcte et peut réduire la consommation d’air comprimé de 15 à 40 % par rapport à un décolmatage standard à la demande et jusqu’à 90 % par rapport à un décolmatage continu. Cela permet également de garantir un débit d’air constant pour maintenir la production, la ventilation et la récupération des poussières.
Le système fournit des modes de contrôle généraux étendus pour le décolmatage, tels que des modèles d’injections d’air facilement sélectionnables et une gamme complète de modes de synchronisation de base. Les modes comprennent les cycles continu, haut/bas, simple et bas.
La solution complète du système de contrôle-commande DPT comprend le moniteur de particules DPT P150, le contrôleur DPT P151 et le capteur de particules DPT P152. Pour en savoir plus sur le système de contrôle-commande ASCO DPT.