La suite logicielle d’exploration et de production d’Emerson contribue à la réussite des clients grâce à l’automatisation accélérée et l'hébergement sur le cloud

​Suite logicielle intégrée d’exploration et de production Paradigm 19 pour le secteur du pétrole et gaz

Les flux de travail d’Emerson pour les interpréteurs du logiciel Paradigm 19 minimisent le temps nécessaire pour apprendre de nouvelles applications et éliminent les difficultés liées au transfert des données entre plates-formes.  Image haute résolution

Les innovations du logiciel d'exploration et de production Paradigm 19 se traduisent par une plus grande efficacité des flux de travail, une réduction de l’incertitude et des économies de coûts.

HOUSTON (20 janvier 2019) − Emerson annonce le lancement de la suite logicielle intégrée d’exploration et de production Paradigm™ 19, qui permet d’automatiser les flux de travail dans le secteur du pétrole et gaz afin d’améliorer la productivité, tout en réduisant les efforts des utilisateurs. Fondé sur des méthodes scientifiques éprouvées qui fournissent un maximum d’informations sur le sous-sol, le logiciel Paradigm 19 optimise la précision des modèles, réduit l’incertitude des résultats et permet de réaliser des économies dans l’ensemble de l’entreprise.

Cette version étoffe la solution hébergée sur le cloud du logiciel Paradigm afin d’inclure l’ensemble de la gamme d’exploration et de production d’Emerson. Également disponible en solution sur site, Paradigm 19 continue de fournir des applications logicielles de pointe tout en garantissant un maximum d’évolutivité et de performances à tous les niveaux d’utilisation.

De nouveaux flux de travail pour les interpréteurs figurent parmi les principales fonctionnalités du logiciel Paradigm 19, qui met à disposition sa large gamme de technologies dans la même plate-forme intégrée où s’effectue l’interprétation au quotidien. Cela élimine les difficultés liées au mouvement des données entre les plates-formes et réduit au minimum la nécessité d’apprendre de nouvelles applications, ce qui permet d’améliorer la productivité et d’accélérer l’adoption des produits.

La nouvelle version intègre une automatisation supplémentaire qui aide les clients à améliorer les performances tout au long du processus d’exploration et de production, notamment par l’utilisation de l’apprentissage machine pour une interprétation et une caractérisation accélérée des gisements. Les nouvelles capacités comprennent une hausse jusqu’à 20 % de la productivité des utilisateurs dans les projets d’interprétation et d’imagerie à grande échelle et à relevés multiples, une automatisation plus poussée du processus de mise à jour du modèle de vitesse tomographique et un flux de travail entièrement automatique sur l’incertitude de la modélisation du gisement.

Une nouvelle fonctionnalité intégrant des données d’affleurement dans le système d’interprétation à relevés multiples d’Emerson est particulièrement utile aux utilisateurs travaillant avec des données sismiques de mauvaise qualité, notamment dans les zones montagneuses. De nouveaux outils puissants intégrés au système d’évaluation des formations facilitent le travail avec de vastes bases de données multi-puits et la réalisation de forages plus sûrs.   

« Face à la volatilité du marché actuel, l’amélioration de l’efficacité des flux de travail et de la précision des opérations d’exploration peut donner aux compagnies pétrolières et gazières l’avantage concurrentiel dont elles ont besoin pour rester rentables, déclare Somesh Singh, chef de produit des logiciels d’exploration et production à Emerson Automation Solutions. Les nouvelles fonctionnalités et l’automatisation accélérée du logiciel Paradigm 19 contribueront à l’amélioration de la productivité des utilisateurs, ce qui se traduira par de meilleurs résultats dans un délai plus optimal. »

Pour de plus amples informations, rendez-vous www.emerson.com/epsoftware

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.