En savoir plus

Emerson présente le premier îlot de distribution pneumatique de l’industrie avec connectivité sans fil intégrée

​module mémoire de sauvegarde sans fil (ARM) pour la plate-forme de bus de terrain électronique AVENTICS™ G3 d’Emerson

Le nouveau module ARM sans fil d’Emerson facilite la mise en service et la configuration des îlots de distribution.
Image haute résolution

Le nouveau module mémoire de sauvegarde sans fil facilite la mise en service et la configuration des îlots de distribution

FLORHAM PARK, New Jersey (le 12 octobre 2021) — Emerson a lancé un module mémoire de sauvegarde sans fil (ARM) pour sa plate-forme électronique de bus de terrain AVENTICS™ G3 qui permet aux techniciens d’effectuer facilement la mise en service et le diagnostic des îlots de distribution pneumatiques à partir d’un téléphone portable, d’une tablette ou d’un ordinateur portable.

« La plate-forme de bus de terrain AVENTICS G3 est la première de l’industrie à présenter une technologie sans fil qui met la configuration et le diagnostic des îlots de distribution à la portée de l’ingénieur de contrôle, a déclaré Enrico De Carolis, vice-président de la technologie mondiale du contrôle des fluides et de la pneumatique pour Emerson. Cette offre renforce notre objectif d’aider les fabricants à réduire les temps d’arrêt de production et à simplifier la mise en service des îlots de distribution, tout en créant une passerelle qui permet d’utiliser les diagnostics/pronostics à des fins d’analyse et de faire progresser notre offre d’appareils intelligents compatibles avec l’IIoT. »

Le nouveau module ARM sans fil et la plate-forme de bus de terrain AVENTICS G3 conviennent parfaitement aux applications d’îlots de distribution pneumatiques dans les secteurs de l’automobile, de l’agroalimentaire, des pneumatiques, de l’emballage et de la métallurgie.

Le module ARM sans fil permet d’accéder facilement aux capacités de diagnostic et de mise en service de la plate-forme de bus de terrain AVENTICS G3 grâce à un point d’accès Wifi interne et à un site Web mobile, même quand l’îlot de distribution se trouve à l’intérieur d’une machine ou au plafond. Il présente les avantages visuels d’une interface homme-machine (IHM) à un moindre coût et avec une plus grande souplesse. Le module ARM sans fil génère une notification d’erreur pour les alarmes, les niveaux de tension, les courts-circuits, les erreurs de module, les erreurs de charge ouverte et les erreurs de distribution afin de réduire les temps d’arrêt du système.

L’appareil a un faible encombrement et se raccorde facilement à la plate-forme de bus de terrain AVENTICS G3 dans l’espace d’un cavalier clipsable. Il comporte trois réglages de puissance pour les signaux à faible, moyenne ou haute distance afin de garantir un accès sûr et sécurisé aux données, quel que soit l’emplacement de montage de l’îlot de distribution. En termes de sécurité, il dispose de nombreux avantages : un signal sans fil qui peut être désactivé pendant la configuration, plusieurs options de mot de passe et des informations de diagnostic et de mise en service fournies sans capacité de contrôle.

Le module ARM sans fil est compatible avec les protocoles Ethernet/IP DLR et PROFINET. Des protocoles supplémentaires sont prévus pour une version ultérieure.

Le module ARM sans fil protège également les informations de configuration de la plate-forme de bus de terrain AVENTICS G3 contre une défaillance critique, y compris tous les paramètres réglables des nœuds et des modules d’E/S connectés.

Emerson a également introduit un clip ARM amélioré pour la plate-forme de bus de terrain AVENTICS G3 qui est compatible avec les ARM et les plates-formes de bus de terrain G3 existantes. Le clip ARM améliore la fiabilité du système en protégeant les informations de configuration contre les défaillances critiques de l’îlot de distribution.

Les paramètres et réglages électroniques de la plate-forme de bus de terrain AVENTICS G3 sont automatiquement enregistrés dans la mémoire non volatile de l’ARM, puis l’ARM est automatiquement déconnecté de l’alimentation afin de garantir que les informations stockées ne seront pas effacées en cas de pointe de tension ou de panne critique. Selon M. De Carolis, « Un nœud de communication de bus de terrain G3 de remplacement peut automatiquement télécharger les paramètres requis à partir du module ARM. Cela permet de reprendre rapidement l’exploitation de l’îlot de distribution et de la chaîne de production sans besoin d’une nouvelle mise en service par un ingénieur de contrôle, ce qui donne un véritable potentiel « plug and play ». »

Le module ARM compact est facile à installer dans l’espace du cavalier clipsable de la plate-forme de bus de terrain AVENTICS G3, sans avoir à modifier le montage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Emerson.com/AVENTICS

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.