En savoir plus

Emerson lance un nouveau débitmètre électromagnétique pour liquides chargés afin de réduire le problème de bruit

​Débitmètre électromagnétique Rosemount pour liquides chargés

Le nouveau débitmètre électromagnétique d’Emerson est conçu pour les applications à bruit élevé et les liquides chargés. Image haute résolution
 

La solution de mesure de débit permet d’améliorer la qualité du produit, de réduire le coût des matières premières et de minimiser le gaspillage et la remise en fabrication.

​MINNEAPOLIS, Minnesota (2 décembre 2019) – Le tube de mesure Rosemount™ et le transmetteur Rosemount 8782 d’Emerson forment un débitmètre électromagnétique spécialement conçu pour les applications à bruit élevé et les liquides chargés dans les industries pétrolière, minière et papetière. Grâce à des bobines robustes et un traitement avancé du signal, il est possible d’obtenir un signal de débit réactif et néanmoins stable, même dans les applications à bruit élevé. Avec plus de 25 ans d’expérience dans la fabrication de produits pour ces applications exigeantes, le nouveau débitmètre électromagnétique pour liquides chargés permet d’améliorer la qualité du produit, de réduire le coût de matières premières et de minimiser le gaspillage et la remise en fabrication.

Ce débitmètre électromagnétique pour liquides chargés fournit une solution de mesure de débit aux clients dont les fluides contiennent de grandes particules solides, du minerai, de la pâte ou du sable, ou qui subissent une forte instabilité du signal ou un bruit de procédé élevé. L'instrument intègre un traitement du signal avancé, le premier à s’adapter en temps réel aux changements de conditions du procédé. Il élimine le bruit du signal de débit sans recourir à un amortissement excessif, donnant ainsi confiance aux opérateurs dans leurs calculs de mesure.

Une mesure précise du débit de procédé étant essentielle au bon fonctionnement d’une usine ou d’une papeterie, le débitmètre électromagnétique pour liquides chargés utilise un traitement avancé du signal avec diagnostics en temps réel afin de fournir une mesure fiable du débit et la capacité de contrôler automatiquement la boucle.

Le débitmètre électromagnétique pour liquides chargés comprend davantage de diagnostics standard, comme la détection des défauts de mise à la terre et de câblage, qui permettent d’assurer une installation correcte du débitmètre dès la première fois. Les diagnostics avancés du procédé, en option, fournissent des indications sur les performances au moyen d'un diagnostic de détection du bruit élevé du procédé et permettent une maintenance proactive dans les applications où l'encrassement peut poser problème, par exemple dans les digesteurs où la poix des fibres de bois peut encrasser le débitmètre. 

Enfin, le transmetteur 8782 intègre la fonction brevetée Smart Meter Verification d’Emerson, qui simplifie le dépannage ou la vérification du débitmètre. L'opération, qui prenait auparavant plusieurs heures, dure désormais seulement quelques minutes. Bien que le transmetteur 8782 soit conçu pour fonctionner avec le tube de mesure, il est également compatible avec les installations 8707 existantes, ce qui permet à quiconque utilisant déjà les solutions d’Emerson pour ces applications difficiles de bénéficier des performances, du traitement du signal et des diagnostics avancés.

« Avec l’utilisation de fonctions avancées, le débitmètre électromagnétique pour liquides chargés Rosemount est en mesure d’aider nos clients à mieux atteindre leurs objectifs opérationnels, affirme Laura Chemler, chef produit à Emerson Automation Solutions. Le traitement avancé du signal peut s’adapter à l’évolution du débit sans être entravé par les pratiques d’amortissement traditionnelles, ce qui permet d'avoir une mesure du débit plus précise quand elle est le plus nécessaire, et donc un procédé global efficace qui minimise le gaspillage et optimise l’utilisation de ressources précieuses. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Emerson.com/RosemountSlurryMagnetic

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.