En savoir plus

Le nouveau compteur huit voies d’Emerson fournit une mesure de débit extrêmement précise pour le comptage transactionnel du gaz naturel

Compteur de gaz à ultrasons huit voies Daniel 3418

Le compteur de gaz à ultrasons huit voies Daniel 3418 assure une classe de précision 0.5 de l’OIML R-137 avec une longueur droite de seulement cinq fois le diamètre de la conduite et sans tranquilliseur. Image haute résolution
 

Le compteur de gaz Daniel 3418 réduit les coûts d’installation en s’adaptant aux conceptions de tuyauterie compactes, tout en fournissant une précision de mesure supérieure dans les applications de comptage transactionnel.

HOUSTON (9 septembre 2019)
– Emerson présente le , qui fournit une mesure de débit très précise dans les applications de comptage transactionnel de gaz naturel avec des conditions de tuyauterie réduite en amont et sans tranquilliseur. Le compteur Daniel 3418 compense les distorsions de l'écoulement, qui résultent de coudes de tuyauterie, de longueurs droites plus courtes ou de conceptions plus compactes, lui permettant de fonctionner dans davantage de configurations sans compromettre sa précision et ses performances à long terme.

Le compteur 3418 est le premier compteur à ultrasons à passer tous les tests de perturbation de la classe de précision 0.5 de l’OIML R-137 avec seulement cinq diamètres de conduite en amont et sans tranquilliseur.  Basé sur la conception multicorde British Gas, il comporte huit voies entrecroisées, positionnées par deux où la seconde est l’image miroir de la première, permettant au compteur d’annuler les effets de vitesse dissymétriques. Cette conception permet au compteur de mesurer le débit avec une plus grande résolution et de calculer avec précision le tourbillon, ce qui évite de recourir à un tranquilliseur et de longues configurations de tuyauterie en amont.

Faisant partie de la gamme de compteurs de gaz à ultrasons Daniel, le modèle 3418 permet de calculer le débit standard et offre une intégration directe avec les transmetteurs de température et de pression, les chromatographes en phase gazeuse et les calculateurs de débit, tout en fournissant des diagnostics en temps réel pour les appareils et le procédé. Le compteur 3418 utilise le logiciel de diagnostics exclusif MeterLink d’Emerson avec des améliorations spécifiques, conçues pour imiter l’apparence et la sensation de l’interface originale du compteur de gaz à ultrasons quatre voies Daniel.

« L’ajout de ce nouveau modèle permet à nos clients de bénéficier de la gamme de produits de comptage transactionnel à ultrasons la plus avancée du marché, qui leur procure le meilleur niveau de confiance possible », déclare Lonna Dickenson, directrice du marketing produit des compteurs à ultrasons Daniel à Emerson.

Disponible dans les tailles DN250 à DN1050 (10" à 42"), le compteur de gaz 3418 est doté de fonctionnalités d’écoulement bidirectionnel, avec possibilité d’augmenter le débit sans perte de charge graduelle, ce qui permet de limiter les risques liés aux mesures et de réduire les coûts d’exploitation.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur .

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.