Les manomètres sans fil d’Emerson permettent de moderniser la surveillance des puits et de renforcer la sécurité du site Prudhoe Bay de BP, en Alaska

​Manomètre sans fil Rosemount™

Grâce à une fréquence de rafraîchissement toutes les minutes, les données fournies par les manomètres sans fil Rosemount d’Emerson s'avèrent tout particulièrement efficaces pour améliorer la gestion des puits.
Image haute résolution

Un prix en matière d'éco-responsabilité récompense la capacité de cette technologie à fournir un temps de réponse plus rapide et une sécurité accrue grâce à une meilleure visibilité des conditions de puits.

SHAKOPEE, Minnesota (22 août 2019) – L’association Pétrole et gaz d'Alaska a décerné le prix annuel pour l'éco-responsabilité et l'innovation environnementale au projet de BP en Alaska sur les limites de fonctionnement des puits du site Prudhoe Bay. Le programme sur trois ans a débuté en 2016 et a impliqué l'installation de manomètres sans fil Rosemount™ sur la totalité du site de Prudhoe Bay pour transformer la surveillance des puits.

Les manomètres sans fil Rosemount contribuent à réduire les risques pour le personnel et l'environnement en offrant une meilleure visibilité de l'intégrité des puits sans qu'il soit nécessaire de descendre physiquement dans le puits, protégeant ainsi le personnel de conditions potentiellement dangereuses. De plus, l'accès en temps réel aux données et une meilleure connaissance du procédé permettent de détecter rapidement les anomalies des puits, réduisant ainsi le risque d'incident.

Le prix de l'association Pétrole et gaz d'Alaska pour l'éco-responsabilité et l'innovation environnementale récompense un projet situé en Alaska et ayant démontré une gestion supérieure en termes de conception, de construction ou d'exploitation et/ou une approche innovante, qui établit en Alaska une nouvelle norme en la matière.

En étroite collaboration avec Emerson et PCE Pacific, Inc., BP a installé plus de 3 500 manomètres sans fil Rosemount sur les têtes de puits en amont de Prudhoe Bay pour une surveillance de la pression à distance tout au long de l'année. Les manomètres Rosemount ont été sélectionnés pour leur fiabilité, leurs capacités de communication sans fil, leur indicateur local facile à lire et leur installation simplifiée. 

Les manomètres Rosemount ont remplacé les manomètres mécaniques existants qui obligeaient le personnel à effectuer des lectures manuelles sur plus de 1 700 puits dans des conditions potentiellement dangereuses en raison des conditions météorologiques extrêmes de Prudhoe Bay, avec des températures qui peuvent parfois atteindre -50 °C.

Les manomètres sans fil Rosemount fournissent un accès sans fil aux données avec des fréquences de rafraîchissement d'une fois par minute, au lieu d'une fois par jour pour les manomètres mécaniques. La granularité et l’immédiateté des données sont déterminantes pour améliorer la gestion des puits, diminuer les temps de réponse et prévenir les incidents potentiels. Il est aussi possible de réduire la saisie manuelle des données. Enfin, l'amélioration de la qualité des données et la plus grande fréquence de lecture sont des avantages notables par rapport aux méthodes manuelles précédentes.

BP et Emerson poursuivent leur collaboration sur d'autres solutions visant à augmenter l’efficacité du site Prudhoe Bay de BP en Alaska.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.