L’application Radar Master d’Emerson pour l’interface de communication AMS Trex simplifie la configuration sur le terrain des instruments radar Rosemount pour la mesure de niveau.
Image haute résolution
L’application Radar Master d’Emerson pour l’interface de communication AMS Trex simplifie la configuration sur le terrain des instruments radar Rosemount pour la mesure de niveau.
AUSTIN, TEXAS (29 mai 2019) – Emerson lance l’application Radar Master pour l’interface de communication AMS Trex™, qui permet aux techniciens de configurer plus facilement, en toute sécurité et avec efficacité les transmetteurs radar de mesure de niveau Rosemount™. Les instruments radar utilisés dans la mesure de niveau sont essentiels pour produire des mesures fiables et précises, aussi bien pour les liquides que les matériaux solides. La nouvelle application permet aux utilisateurs d’emporter facilement sur le terrain les outils de configuration radar du logiciel Radar Master.
Les instruments radar de terrain pour la mesure niveau sont souvent installés sur des emplacements en hauteur, difficiles d’accès et parfois dépourvus d’alimentation électrique sur site. Pour configurer ces appareils, les techniciens doivent généralement emporter sur le terrain des ordinateurs portables et des sources d’alimentation encombrantes. L’interface de communication AMS Trex résout ces problèmes en permettant aux techniciens de disposer d’une interface de communication portable capable de configurer et d’alimenter les transmetteurs radar grâce à l’application Radar Master.
Des graphiques dynamiques et une interface tactile intuitive dans l’application Radar Master permettent aux utilisateurs de configurer plus rapidement les instruments de mesure de niveau des bacs de stockage avec les paramètres appropriés. La géométrie d’un bac est dessinée en fonction des paramètres physiques du bac réel, ce qui permet aux techniciens d’ajuster plus facilement les paramètres de mesure afin d’éviter les faux échos provenant d’objets statiques dans le bac, comme les barreaux d’échelle, les lames d’agitateur et les déflecteurs, ce qui peut retarder l’obtention de mesures précises.
La conception compacte de l’interface de communication AMS Trex est idéale pour les tâches menées dans l’environnement restreint et souvent dangereux d’un bac. Le fonctionnement à une main, la sécurité des utilisateurs activée par la communication en champ proche (NFC) et les certifications de sécurité intrinsèque permettent aux techniciens de travailler efficacement et en toute sécurité dans ces zones difficiles.
« Grâce à l’AMS Trex, les utilisateurs de Radar Master peuvent désormais se passer de leur ordinateur lorsqu’ils se rendent sur le terrain et assurer plus facilement une configuration précise et fiable, même dans des zones dangereuses », déclare Anna Olander, directrice générale des solutions radar à Emerson.
Les utilisateurs peuvent suivre, consulter et définir les tendances de niveau des bacs de stockage et les messages d’alerte pour identifier les problèmes et faciliter le dépannage à l’aide du nouvel historique intégré. Les techniciens peuvent également afficher et comparer des instantanés de données de configuration antérieures dans l'ordre chronologique, ce qui donne une meilleure idée de l’impact opérationnel des modifications.
Chaque changement de configuration effectué sur le terrain est automatiquement enregistré et horodaté, fournissant ainsi un journal d’audit automatisé. Les modifications sont mises à jour dans la base de données AMS Device Manager chaque fois que l’interface de communication AMS Trex détecte un signal Wifi ou une connexion USB afin d’assurer la précision de la base de données et l’intégrité des données de mesure.
Pour plus d’informations sur l’interface de communication AMS Trex, rendez-vous sur emerson.com/Trex