Emerson enrichit sa gamme de manomètres pour aider les usines à améliorer leur fiabilité

Manomètre Rosemount

Avec des mesures plus sûres et plus fiables, le manomètre intelligent Rosemount™ permet de mieux comprendre l'évolution des conditions du procédé lorsqu'un indicateur local efficace est requis. Image haute résolution


manomètre, sans fil, Rosemount

Emerson Automation Solutions présente le manomètre intelligent Rosemount, qui rejoint le manomètre sans fil Rosemount déjà récompensé.  Image haute résolution


Avec des mesures plus sûres et plus fiables, le manomètre intelligent Rosemount™ permet de mieux comprendre l'évolution des conditions du procédé lorsqu'un indicateur local efficace est requis.

SHAKOPEE, MINNESOTA (15 mai 2018) – Emerson présente le manomètre intelligent Rosemount™ pour aider les utilisateurs à mieux comprendre l'évolution des conditions sur le terrain.

Le manomètre intelligent utilise la technologie éprouvée de mesure de pression par cellule piézo-résistive pour fournir des mesures fiables. Outre sa capacité d'adaptation aux variations du procédé, le manomètre intelligent crée un environnement de terrain plus sûr avec une protection contre les surpressions jusqu'à 150 fois supérieure à celle des manomètres traditionnels. Avec une double isolation par rapport au procédé, le manomètre intelligent préserve le personnel de tout contact avec le fluide de procédé, en gardant le fluide à l'intérieur des conduites.

La technologie Rosemount remplace l'ancienne technologie de manomètre à tube de Bourdon et évite ainsi les défaillances liées aux manomètres mécaniques. Les manomètres mécaniques rencontrent de nombreux problèmes de qualité et de fiabilité causés par les surpressions, les vibrations, la corrosion, les températures extrêmes et les accidents, ce qui détériore la fiabilité et la sécurité des usines. De plus, les manomètres mécaniques ne sont pas en mesure de communiquer des informations sur l'état de l'appareil.

Le manomètre permet une bonne compréhension des conditions de terrain, avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans pour minimiser les coûts de maintenance et un indicateur doté d'un large cadran de 114 mm pour offrir une visibilité supérieure.

Le nouveau manomètre intelligent Rosemount rejoint la gamme de manomètres d'Emerson.

« La réponse de l'industrie au manomètre sans fil Rosemount a été positive, et avec l'ajout du manomètre intelligent, nos clients disposent maintenant d'options supplémentaires pour remplacer leurs manomètres problématiques », explique Sven Hendrickson, directeur produits pour les manomètres.

Pour en apprendre davantage sur les manomètres d'Emerson, rendez-vous sur www.Emerson.com/RosemountPressureGauge.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.