The new DeltaV Live Operator Interface, part of DeltaV version 14, brings an entirely new and intuitive user experience, making it easier for operators to quickly understand and safely respond to changing plant conditions. High Resolution Image
Avec la nouvelle version du système de contrôle-commande DeltaV™, l’ingénierie de projets et l’exploitation gagnent en simplicité, flexibilité, accessibilité et sécurité.
AUSTIN, TEXAS (12 février 2018) – Emerson enrichit son écosystème numérique Plantweb™ avec le lancement du système DeltaV version 14, un système de contrôle-commande certifié pour la cybersécurité et conçu pour optimiser les projets d’investissement et améliorer la connectivité et la productivité des usines. Cette version apporte des innovations significatives à l’ensemble de l’architecture DeltaV et soutient les initiatives des clients dans le domaine de la transformation numérique.
Avec cette mise à jour majeure, le système d’automatisation DeltaV offre des améliorations importantes visant à supprimer les coûts et à réduire la complexité des projets d’investissement. Il permet également d’optimiser la productivité des opérations avec un meilleur accès aux données de production et d’équipement, une plus grande facilité d’utilisation et une sécurité accrue.
« Plus que jamais, il est essentiel de disposer d’un environnement de données d’usine qui soit intégré pour réussir sa transformation numérique. Avec DeltaV, nous réduisons l’effort technique requis pour mettre en place une connexion sécurisée entre les systèmes de l’usine, les systèmes d’exploitation et les systèmes d’information, déclare Jamie Froedge, président de la division Process Systems and Solutions à Emerson Automation Solutions. Nos clients disposeront de capacités supplémentaires au sein de leurs systèmes numériques de contrôle-commande et de sécurité, ce qui leur permettra de réussir leurs projets d’investissement et d’optimiser leur exploitation. »
Flexibilité des projets d’investissement
Renforçant les avantages du marshalling électronique pour l’ingénierie des projets d’investissement, le bloc d’entrées-sorties CHARM du système DeltaV rapproche du terrain les modules CHARM, dont plus d’un million ont été déployés sur plus de 1 100 sites en cinq ans seulement. Les petits coffrets contenant jusqu’à 12 modules CHARM peuvent maintenant être installés plus près des instruments de terrain, avec une réduction possible de 60 % des coûts de câblage et d’installation et une plus grande flexibilité au niveau de l’ingénierie.
Lancée en 2016, la méthode de mise en service Smart Commissioning a permis de retirer du chemin critique une opération d'ingénierie particulièrement contraignante. La mise en service est généralement une tâche manuelle qui requiert plus de deux heures par appareil, et ce sur des milliers d’appareils. Avec le Smart Commissioning, la durée de mise en service est passée à 25 minutes. Emerson va encore plus loin et ramène cette durée à 10 minutes à peine, soit une réduction de 93 %, susceptible de produire une économie de plusieurs milliers de dollars en coûts d’ingénierie.
Mobilité et expérience utilisateur
L’interface opérateur DeltaV Live est un environnement opérationnel dédié, qui est simple à comprendre et à utiliser. Cette interface homme-machine a été pensée selon les bonnes pratiques industrielles en matière d’expérience utilisateur, y compris la norme ISA 101.01. Elle s’appuie sur des recherches menées en association avec le Center for Operator Performance, un consortium de fournisseurs et d’universités axé sur l’ingénierie des facteurs humains. L’interface HTML5 permet d’utiliser des graphiques adaptables et d’ajuster l’affichage en fonction des données de procédé les plus pertinentes pour chaque situation. L’opérateur bénéficie d’une meilleure vue d’ensemble de la situation et peut prendre des décisions plus rapidement. Avec DeltaV Live, Emerson prépare ses clients à la mobilité en établissant les bases techniques pour l’échange de synoptiques entre les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les appareils mobiles — le tout sans ingénierie supplémentaire ni script spécifique.
Une usine connectée et sécurisée
DeltaV offre un niveau de confiance et de protection inégalé contre les menaces de cybersécurité, car ce système est l’un des seuls à posséder une certification de cybersécurité à tous les niveaux. DeltaV v14 est certifié ISASecure SSA niveau 1 par l’ISA (International Society of Automation), ce qui signifie que les développeurs d’Emerson sont formés pour écrire du code sécurisé et que le système dans sa totalité est protégé contre les cyberattaques.
Emerson facilite la connexion entre les systèmes d’exploitation d’une usine et les systèmes d’information, grâce au protocole OPC UA disponible sur ses plates-formes matérielles et ses logiciels DeltaV. Protocole le plus répandu dans l’IIoT (Internet industriel des objets), l’OPC UA permet aux applications et serveurs DeltaV de partager les données en toute sécurité avec des applications analytiques sur le cloud, des solutions de surveillance à distance et des technologies tierces.
L’année dernière, Emerson a annoncé la sortie de deux nouveautés DeltaV avec le contrôleur DeltaV PK et la plate-forme DeltaV Mobile. Avec le contrôleur DeltaV PK, les usines peuvent contrôler les skids et les applications habituellement gérées par des automates programmables en utilisant un contrôleur DeltaV en mode autonome ou se connecter à une architecture complète de contrôle-commande ou au cloud via le protocole intégré OPC UA. La plate-forme DeltaV Mobile se connecte nativement à DeltaV — de manière sécurisée et sans ingénierie supplémentaire — pour permettre aux managers, aux ingénieurs, aux opérateurs et aux experts de surveiller les opérations et de disposer en permanence de données critiques et d’alarmes.
Pour de plus amples informations sur le système DeltaV, rendez-vous sur Emerson.com/DeltaV14.