Les producteurs d'énergie maximisent la production des puits et réduisent les coûts par baril grâce au nouveau logiciel d'Emerson pour l'optimisation de l'ascension artificielle

1705-DOL

Compatible avec l'IIoT, ce nouveau tableau de bord d'Emerson permet aux ingénieurs de production partout dans le monde, ainsi qu'aux opérateurs de site, de comparer visuellement la production (réelle) aux valeurs optimales à chaque niveau de la hiérarchie, du champ à la plate-forme et au puits, jusqu'à la complétion. Image haute résolution









CONTACTS PRESSE :

Grace Capwell
Emerson Automation Solutions
+1 (512) 834-7214
[email protected]

Le logiciel d'optimisation dynamique de l'ascension combiné à une exploitation des puits en temps réel procure un avantage maximum en réduisant la vitesse de déclin des champs pétrolifères.

HOUSTON, TEXAS (2 mai 2017) –  Les producteurs d'énergie qui cherchent à maximiser la production de réserves prouvées ont maintenant accès à la prochaine génération de solutions d'optimisation d'ascension artificielle d'Emerson.  

Le logiciel d'optimisation dynamique de l'ascension permet aux producteurs d'extraire une plus grande valeur des actifs existants et de réduire la vitesse de déclin des champs pétrolifères en garantissant qu'un champ ou une plate-forme produit à son efficacité maximale, compte tenu des contraintes de production actuelles. Grâce à ce logiciel, un site typique exploitant plusieurs puits peut enregistrer une amélioration de la production de 10 % en répondant immédiatement aux changements de l'exploitation du champ et en réaffectant en permanence les ressources d'ascension disponibles. Le logiciel d'optimisation est l'une des technologies présentées par Emerson lors de la conférence Offshore Technology, du 1er au 4 mai à Houston.

Le logiciel peut être décisif pour le secteur qui connaît une période critique. Les producteurs d'énergie cherchent à augmenter la productivité des puits existants et à compenser la diminution naturelle de la production des puits de pétrole au fil du temps. Alors que le déclin s'accélère et que les puits produisent moins de pétrole, les producteurs d'énergie doivent trouver d'autres méthodes pour atteindre leurs objectifs de production, de préférence sans les coûts supplémentaires inhérents au forage de nouveaux puits.

Le logiciel d'optimisation ajuste de façon dynamique les débits de gaz d'ascension ou la vitesse des pompes submersibles électriques en fonction des courbes d'essai de puits les plus récentes. Une fois configurée, l'application affecte de façon optimale la puissance d'ascension disponible aux puits pour maximiser la production, en s'ajustant simultanément aux conditions changeantes, telles que l'activation ou la désactivation de puits. Les ajustements de l'ascension de gaz réalisés de manière traditionnelle, en revanche, sont généralement effectués manuellement et peu fréquemment, ce qui se traduit par des occasions manquées et des performances médiocres sur le terrain.

Tout au long de la dernière décennie, les versions plus anciennes du logiciel ont permis à des producteurs de pétrole et de gaz d'augmenter leur production et de générer ainsi des millions de dollars par an. La nouvelle version est plus facile à mettre en œuvre et est compatible avec l'IIoT, permettant de recourir à une infrastructure sur le cloud. La nouvelle interface utilisateur graphique permet aux ingénieurs de production d'accéder en toute sécurité aux données essentielles d'optimisation sur le terrain, en tout lieu, grâce à une connexion Internet.

Outre une nouvelle interface Web conviviale, le logiciel d'optimisation utilise à présent le système OSIsoft PI, un module d'historisation et une infrastructure ouverte hautement extensible, qui fournit une architecture de données partagées, rendant les informations disponibles partout où elles sont nécessaires pour prendre de meilleures décisions commerciales.

« Le logiciel d'optimisation dynamique de l'ascension d'Emerson est le premier du genre à permettre aux équipes de production de régler dynamiquement la boucle fermée des taux d'ascension en fonction des conditions actuelles, garantissant ainsi une récupération à haut rendement, explique Jose Jimenez, directeur de l'activité industrielle pétrole et gaz d'Emerson Automation Solution. Il est essentiel de diriger avec précision les ressources d'ascension vers les puits présentant la valeur la plus élevée, et la solution d'optimisation d'Emerson a prouvé sa capacité à augmenter les taux de récupération de pétrole et à ralentir le déclin des puits. La nouvelle plate-forme logicielle réduit sensiblement les coûts de mise en œuvre. »

Le logiciel d'optimisation utilise des courbes d'essai de puits pour déterminer l'affectation des ressources d'ascension. Il est donc important que ces courbes soient mises à jour au fur et à mesure que le puits décline. Pour un avantage maximal, les producteurs de pétrole peuvent choisir de combiner la technologie d'optimisation avec la solution intégrée d'essais de puits d'Emerson, qui offre une mise à jour plus fréquente des courbes de puits, avec des informations transmises au logiciel pour garantir une production maximisée en continu.

La solution intégrée d'essais de puits consiste en un sélecteur de débit multivoie, un débitmètre triphasé et une unité terminale distante (RTU), le tout monté sur un skid. Cette solution améliore la qualité des données d'essais de puits et la fréquence à laquelle elles sont recueillies tout en réduisant sensiblement l'encombrement et le poids comparativement aux manifolds et aux séparateurs d'essais traditionnels. Chaque skid peut prendre en charge jusqu'à sept puits, évitant ainsi une grande quantité de tuyauterie, de vannes et de cuves. Le débitmètre triphasé assure des lectures instantanées du pétrole, du gaz et de l'eau du puits, sans nécessiter le temps de repos exigé par un séparateur d'essai traditionnel. Le programme d'essais de puits peut être prédéfini et peut se dérouler sans intervention manuelle, éliminant ainsi la nécessité pour un opérateur d'aligner manuellement les vannes.

Ensemble, le logiciel d'optimisation et les solutions intégrées d'essais de puits offrent aux producteurs des capacités améliorées de collecte des données de terrain en temps réel, d'automatisation des procédures d'essai de puits et d'optimisation de la boucle fermée des taux d'ascension, selon les conditions actuelles et les contraintes d'exploitation sur le terrain. Cette solution attribue automatiquement les ressources d'ascension disponibles, là où elles sont le plus susceptible de générer des profits supplémentaires.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.