Abstract Image of Light in Space
Innovation

L'Internet des objets au service de vos besoins

Grâce aux smartphones, nous sommes plus connectés que jamais. Mais quelle que soit la fréquence à laquelle nous consultons nos téléphones, ou du moins croyons le faire, notre niveau de connectivité est infime par rapport aux innombrables conversations sans fil ayant lieu autour de nous, entre les machines et les technologies assurant le bon fonctionnement de notre quotidien.

Nous considérons les solutions fondées sur l'Internet des Choses comme une chance d'offrir à nos clients la possibilité d'améliorer leurs résultats et de proposer un service inégalé grâce aux toutes dernières technologies.

Fondamentalement, l'Internet des Choses est un système qui relie les périphériques à lui et les uns aux autres. Grâce à de telles connexions, des processus aussi simples que la mise en route de votre café du matin depuis votre lit, via votre smartphone, ou aussi complexes que le maintien de produits pharmaceutiques vitaux à la bonne température pour un maximum de qualité et d'efficacité, peuvent être automatisés.

Pour Emerson, l'Internet des Choses ouvre un énorme champ de possibilités pour développer des solutions technologiques permettant de collecter et d'analyser les données, ainsi que les ressources nécessaires pour transformer ce flux de données en actions. Voici comment Emerson utilise de manière innovante l'Internet des Choses pour transformer nos clients en pionniers de la technologie.​

Précision de la température dans les applications cruciales

Certains entrepôts peuvent déterminer la température exacte nécessaire à la conservation et à l'entreposage de produits pharmaceutiques vitaux, veillant ainsi à l'innocuité et à la qualité des produits qui nous maintiennent en forme et en bonne santé.

Le service ProAct™ d'Emerson nous permet de proposer une surveillance à distance à la fois automatisée et centralisée, par des experts capables d'anticiper les éventuels problèmes et y remédier en temps réel. Grâce au portefeuille de services complet de ProAct, les entreprises et leurs clients peuvent suivre en temps réel l'acheminement des produits pharmaceutiques et alimentaires au fil des différentes phases de transport, du fabricant/producteur à la destination finale. Les conteneurs réfrigérés et les capteurs permettent aux fabricants d'envergure internationale de disposer de mises à jour permanentes et d'optimiser ainsi les technologies de surveillance de pointe développées à l'origine pour les magasins.

Des connaissances fondamentales en provenance du monde entier

Que diriez-vous de pouvoir profiter des connaissances d'experts basés à 4 500 km ? Depuis l'arrivée des microprocesseurs et des instruments fonctionnant sur réseau, Emerson aide les industries de production et de transformation industrielles, notamment dans les domaines du pétrole et du gaz, de la raffinerie, de la chimie, de la pharmacie, de la production d'électricité, des denrées alimentaires et des boissons, à utiliser activement nos dispositifs dotés de capteurs afin de garantir une meilleure sécurité et une plus grande stabilité des processus.

La stratégie Pervasive Sensing™ d'Emerson pour l'automatisation des procédés hisse nos technologies à un niveau jamais atteint. L'installation de capteurs sans fil faciles à utiliser pour surveiller et détecter en permanence l'état et les conditions de fonctionnement de l'équipement permet à nos clients d'obtenir des données plus détaillées sur tous les aspects des opérations de leur usine.

L'intégration des renseignements fournis par des capteurs à nos applications logicielles permet une interprétation rapide des données, offrant aux entreprises la flexibilité de faire des réglages en temps réel dans leurs usines pour un fonctionnement optimal, sûr et fiable. Et en permettant l'approche d'Emerson aux Centres de Commandement des Opérations Intégrées (iOps), les experts d'Emerson peuvent collaborer dynamiquement avec les spécialistes des clients pour effectuer des évaluations et des consultations en temps réel, que ce soit dans la même pièce ou à des milliers de kilomètres de distance.

Expertise en temps réel pour l'un de vos équipements les plus onéreux

Le système de chauffage et de climatisation d'une maison est l'appareil ménager dont la réparation, le remplacement et la maintenance sont les plus onéreux. Pourtant, la plupart des propriétaires ne savent pas à quel point leur système est inefficace et n'ont aucun avertissement avant qu'il cesse de fonctionner. Pour solutionner un tel problème, nous avons envisagé un climatiseur capable de vous indiquer qu'il a besoin d'un entretien.  

La technologie ComfortGuard™ unique d'Emerson est le seul service de surveillance complet qui permet aux propriétaires de gérer les équipements de chauffage et de refroidissement en fournissant des informations en temps réel et un aperçu professionnel qui prédit les problèmes, évite les pertes d'énergie et protège le confort intérieur 24 heures sur 24.

Une régulation de la température depuis n'importe quel point du globe

Le thermostat Sensi™ Touch permet aux particuliers de le régler à distance par le biais d'un smartphone ou d'une tablette. La compatibilité du thermostat avec Apple HomeKit et Amazon Echo permet aux clients de bénéficier d'une connectivité universelle avec d'autres produits de domicile intelligent, tels que l'éclairage, le système de fermeture et les portes du garage. Le tout depuis un point centralisé.

Des outils de collaboration permettant de gagner du temps et d'économiser de l'argent

Le service RIDGIDConnect™ d'Emerson permet aux entreprises et aux professionnels de l'entretien, tels que les plombiers, les chauffagistes et spécialistes de la climatisation, ainsi que les gestionnaires des installations, de disposer d'une plateforme numérique leur permettant d'enregistrer des photos et vidéos du site d'intervention, des rapports et historiques de travaux, des rapports de maintenance, des listes de clients et autres fichiers nécessaires à la tenue de registres et à la collaboration. L'outil en ligne permet aux abonnés de collaborer en temps réel avec les clients, d'autres entreprises et des tiers.

Avec le développement de technologies révolutionnaires, nous pensons que vous partagerez notre vision des choses : l'innovation n'est limitée que par notre imagination.

Nous suivre


Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.