Une fois les boues passées par le procédé d’assèchement, elles sont envoyées vers des lits de séchage. Les boues sont épandues sur des lits de sable ouverts où elles sèchent par évaporation et égouttage. Le transmetteur de niveau sans contact Rosemount 1208 fournit une mesure continue du niveau. Il comporte également un boîtier en plastique PVDF qui résiste à des conditions comme les variations de température et la condensation.