Les systèmes d'assainissement sont utilisés pour transporter les eaux usées des ménages et des industries vers les stations d'épuration. Effectivement, il existe deux types d'égouts couramment utilisés : les égouts à canalisations ouvertes et les égouts à canalisations fermées. Bien que leur fonctionnement puisse présenter quelques différences, ils partagent des similitudes importantes. Pour un technicien en instrumentation, ces applications peuvent être assez désagréables à gérer. C'est pourquoi il est essentiel que l'installation des capteurs soit rapide et facile.
Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables des égouts, et son boîtier en PVDF est résistant à l’immersion, à l’accumulation et à la condensation. La technologie sans fil Bluetooth® permet également une configuration simple et facile.
Le transmetteur radar Rosemount 3408 est un appareil radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) sans contact, conçu pour être polyvalent et adapté à la mesure de niveau et à la prévention de débordement dans de nombreuses industries, notamment celle de la chimie. Grâce aux fonctionnalités intelligentes, il est possible de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité des opérations sans difficulté. Ces caractéristiques simplifient la mise en service, l’exploitation et les tests. Les diagnostics intelligents aident à planifier la maintenance de manière proactive et la connectivité Bluetooth® en option facilite la configuration et la maintenance. Une vérification manuelle ou automatique à intervalles planifiés peut être effectuée depuis la salle de commande à tout moment sans interruptions de procédé. Effectuez des tests périodiques à distance et in situ à l’aide d’une fonctionnalité embarquée. Un organisme tiers a testé et certifié le type NAMUR selon la norme CEI 61508 pour une utilisation dans des applications critiques en termes de sécurité.