L’eau de mer est extraite à l’aide de pompes puis acheminée dans des bassins à ciel ouvert Cette application peut être réalisée à une certaine distance des usines de production d’eau, de sorte que des instruments de mesure du niveau sont nécessaires pour assurer une extraction contrôlée de l’eau et prévenir le débordement des bassins. L’eau de mer est ensuite acheminée vers l’usine pour y subir des procédés de décantation ou d’aération.
Le Rosemount série 3490 offre une fonctionnalité de contrôle complète pour les transmetteurs 4 à 20 mA ou compatibles HART, tels que le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208. La série comprend deux modèles qui offrent différents niveaux de fonctionnalité de commande correspondant aux besoins spécifiques de votre application. Le contrôleur Rosemount 3490 permet une programmation simple grâce à des assistants intuitifs pour la mesure de niveau et de débit afin de contrôler les pompes, de totaliser les débits, d’enregistrer les données et de calculer les différentiels. Le contrôleur présente une interface conviviale et intuitive, avec un indicateur LCD couleur qui facilite la lecture et met l’utilisateur au centre de l’expérience.