Les bassins et les réservoirs sont des composants essentiels des stations de traitement des eaux usées. Ces bassins sont utilisés dans de nombreuses étapes du processus de traitement des eaux usées, notamment la sédimentation, l’aération, la filtration et les procédés de chloration. La mesure de niveau est essentielle pour enregistrer le débit à travers les différents volumes, contrôler les pompes et l’aération à des niveaux spécifiques, mais aussi pour détecter les anomalies et les inefficacités dans les procédés. Ces applications sont particulièrement difficiles en raison de leur turbulence et de la présence fréquente de mousse.