Plate-forme offshore

Plates-formes

Assurez la réussite des projets et optimisez la production sur toute la durée de vie de votre plate-forme.

Construisez et exploitez votre plate-forme pour obtenir une production optimale

L'ingénierie, la construction et l'exploitation de plates-formes offshore peuvent être coûteuses, complexes et très exposées aux risques financiers. Bien qu'il soit essentiel de démarrer la production dans les délais et selon le budget, il est tout aussi important de maintenir dans le temps la stabilité de la capacité productive. Contactez au plus tôt les experts d'Emerson pour mettre en œuvre une conception et une exploitation rentables de votre plate-forme, avec des gains considérables de la phase d'ingénierie (FEED) au démarrage, et pendant tout le cycle de vie de la plate-forme.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Construisez et exploitez votre plate-forme pour obtenir une production optimale

Dossiers et études de cas

Model Predictive Control is Applied to Optimize Gas Lift Operation on Producing Oil Wells

Seismic to Simulation Solutions Help Operators Make Better Decisions, Leading to Better Returns on Investment

Applications

Modélisation des gisements

Optimiser au maximum la performance du gisement, quels que soient la géologie, l'emplacement ou la complexité.

Ascension artificielle

Prolonger l'exploitation des puits en baisse de productivité avec des systèmes d'ascension artificielle. Améliorer la récupération grâce à un contrôle optimal et à des coûts d'extraction minimes.

Compression

Bénéficier d'une compression fiable du gaz naturel pour un transport sûr et constant vers les installations de traitement.

Documents associés

Actualités

Emerson dévoile une nouvelle soupape de sécurité optimisée pour les applications gaz critiques

Les soupapes Anderson Greenwood type 84 assurent une étanchéité optimale à très haute pression pour le stockage, le transport et les stations de...

Les inscriptions à la conférence Emerson Users sont désormais ouvertes

Rejoignez-nous pour explorer, apprendre et créer des liens lors de l’Emerson Exchange 2025, qui se tiendra du 19 au 22 mai à San Antonio, Texas.

Emerson aide une société pétrolière et gazière à se conformer aux normes en matière d’émissions...

Laramie Energy a adopté les vannes de décharge électriques ASCO à zéro émission pour répondre aux exigences réglementaires nationales, réduire...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.