Soudage par ultrasons des métaux

Soudure du métal par ultrasons

Nous apportons notre expertise pour des besoins de soudage efficaces et fiables de métaux dans les industries de l'automobile, de l'électronique, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, etc.

Soudage du métal pour vos applications délicates et durables

Solution idéale pour le soudage des métaux non ferreux, la technique de soudure métallique par ultrasons d’Emerson répondent aux contraintes de production des fabricants dans les secteurs de l'automobile, du chauffage et de la climatisation ou de l'électronique. Ce procédé économe en énergie permet d’éviter l’ajout de consommables ou de contaminants tels que les flux de soudure, les solvants ou les connecteurs à sertir, réduisant ainsi les coûts en matériaux.


Grâce à des essais approfondis et à un réseau mondial de laboratoires, notre solution de soudure des métaux utilise la technologie la plus récente pour générer des assemblages stables qui résistent aux conditions difficiles. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Soudage du métal pour vos applications délicates et durables

Comment fonctionne le soudage des métaux par ultrasons

Soudage par ultrasons des métaux

L'énergie des ultrasons est utilisée depuis des décennies pour assembler des matériaux métalliques. Dans le soudage par ultrasons de métaux, des matériaux dissemblables sont assemblés entre eux sans l'utilisation de chaleur appliquée ou de courant électrique passant à travers les composants. 

L'énergie ultrasonique peut souder à travers les contaminants pour créer un joint propre tout en assurant une qualité et un contrôle accrus. Pour obtenir une étanchéité de haute qualité, une partie est maintenue immobile tandis que l'autre partie est comprimée sous une corne vibrante. Le matériau atteint un état plastique où les molécules se mélangent entre les deux parties, collant les matériaux.  

Séquence de conversion

Le procédé de soudage par ultrasons convertit l'énergie électrique en vibrations mécaniques qui entraînent l'assemblage des métaux. Dans la pile ultrasonique, le convertisseur transmet l'énergie à travers l'amplificateur, ce qui fait vibrer la corne. Le convertisseur est composé de disques céramiques piézoélectriques qui se dilatent et se contractent à la même fréquence que l'énergie électrique appliquée. L'amplificateur augmente ou diminue l'amplitude des vibrations pour fournir l'amplitude optimale en fonction du matériau, de la taille et du type d'assemblage.

Applications

Le soudage par ultrasons des métaux est utilisé dans une grande variété d'industries, notamment dans les secteurs de la santé, de l'automobile et de l'électronique.  Le soudage par ultrasons des métaux est une solution efficace pour un large éventail d'applications. 

Systèmes de soudage par ultrasons des métaux





Outillage sur mesure

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.


EN SAVOIR PLUS
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.