Solutions de vannes de régulation de mise à l’air libre
Supprimez le bruit et maintenez la fermeture étanche de votre système de mise à l’air libre.
Les vannes de régulation du système de mise à l’air libre d’une centrale électrique dévient la vapeur autour de la turbine vers l’atmosphère afin d’éviter que l’unité ne monte trop rapidement en température. Les vannes de régulation de mise à l’air libre sont essentielles à l’efficacité opérationnelle, car elles fonctionnent silencieusement pendant les opérations de vidange et assurent une fermeture étanche pendant le fonctionnement normal, évitant ainsi les fuites de vapeur importantes. Elles sont confrontées aux problèmes suivants :
Les vannes de régulation de mise à l’air libre présentent souvent des défaillances résultant de dommages causés au positionneur par des rayonnements à haute température et/ou des vibrations de la tuyauterie. Les positionneurs conventionnels utilisés sur ces vannes ont également tendance à manquer de précision et à tomber en panne en raison de l’usure des liaisons mécaniques. Ces défaillances peuvent entraîner des arrêts non planifiés et des baisses de production.
Les positionneurs numériques sans contact et contre-réaction FIELDVUE Fisher sont associés aux vannes de régulation Fisher pour améliorer les performances et la fiabilité des vannes de mise à l’air libre. Grâce à l’absence de liaison susceptible de s’user, de se desserrer, de se corroder ou de vibrer, les positionneurs numériques FIELDVUE peuvent faire face aux environnements difficiles. Une option de montage déporté est adaptée aux températures ambiantes élevées et/ou aux vibrations de la tuyauterie.
Dans des conditions normales de fonctionnement, les vannes de mise à l’air libre resteront fermées la plupart du temps. Elles doivent assurer une fermeture étanche en fonctionnement normal et empêcher toute fuite de vapeur ou de fluide mesuré utile. C’est un défi pour la plupart des fournisseurs de vannes de concevoir une technologie d’étanchéité durable et de qualité pour fonctionner à pleine perte de charge et dans des conditions de haute température auxquelles les joints en élastomère ne peuvent résister.
Le joint d’alésage de Fisher utilise un anneau métallique en forme de C qui est fixé au diamètre extérieur du clapet. Lorsque le clapet entre en contact avec la bague de siège pour fermer la vanne, le joint d’alésage est comprimé contre la paroi de la cage, bloquant ainsi une fuite secondaire qui existe entre le clapet et la paroi de la cage.
Les vannes de mise à l’air libre seront en position fermée pendant le fonctionnement normal. Cependant, lors du démarrage, les vannes de mise à l’air libre dévient la vapeur autour de la turbine pour éviter que l’unité ne monte trop rapidement en température. L’importante différence de pression entre les vannes de mise à l’air libre de la vapeur lors du démarrage initial de l’usine peut provoquer des bruits élevés qui doivent être atténués. Les vibrations causées par la pression acoustique aérodynamique peuvent éventuellement endommager l’équipement et réduire sa durée de vie.
Les éléments internes de la vanne Fisher atténuent le bruit en utilisant une régulation unique de la pression du flux à travers le clapet et le diffuseur ou le silencieux.Les cages Whisper Trim III Fisher permettent de réduire le bruit jusqu’à 30 dBA.