Vannes à trois voies
Les vannes à trois voies Fisher régulent une large gamme de procédés en phase liquide, gazeuse ou vapeur dans des applications sous haute pression et des conditions de service critiques.
C'est une vanne dotée de trois raccordements de conduite qui permettent d'assurer la convergence (mélange) ou la divergence (séparation) de plusieurs écoulements de fluide. Des variations de conception sont possibles en termes de cage, d'orifice et de tige pour les services à haute température. Des raccordements au procédé peuvent être spécifiés pour répondre à la plupart des schémas de tuyauterie.
Le choix d'un actionneur exige un examen approfondi, particulièrement pour les constructions incluant un clapet de vanne non équilibré.