Vannes à boule
Les vannes à boule Fisher avec montage à tourillon aident à maintenir des débits constants pour les applications de grande capacité et de service intensif.
Une vanne à boule se compose d’un corps de vanne et d’une boule rotative pour réguler le débit. Élément de régulation des procédés industriels, la vanne à boule utilise idéalement un mécanisme de passage intégral ou de passage réduit. L'orifice cylindrique permet le passage du fluide au centre de la boule, qui arrête l'écoulement simplement en se tournant d'un quart de tour. L’orifice d'une vanne à boule à passage intégral correspond au diamètre de la conduite et présente une faible restriction de l'écoulement, voire aucune restriction pour permettre l'utilisation d'un racleur. L’orifice d'une vanne à boule à passage réduit est plus petit que la conduite afin d’absorber une petite quantité de perte de charge.
En option, les atténuateurs pour les vannes à boule en conditions de service difficiles permettent de réduire le bruit et les vibrations générés par les liquides et les gaz à perte de charge élevée. Des éléments internes conçus pour les procédés gazeux aident à réduire les effets du bruit, qui provoquent la vibration des conduites. Des éléments internes conçus pour les procédés liquides aident à éliminer ou à réduire la cavitation, ainsi que le bruit et les vibrations qui y sont associés.