La sécurité fonctionnelle se concentre sur la réduction du niveau de risque dans un appareil ou un système par l’identification des conditions potentiellement dangereuses et la mise en place d’actions correctives pour éviter ou réduire l’impact d’un accident. Elle dépend d’une technologie de sécurité active et automatique afin de réagir à une situation potentiellement dangereuse.
Emerson fournit des solutions de sécurité fonctionnelle ASCO en proposant des vannes et électrovannes pilotes redondantes, à réarmement manuel et certifiées par l’industrie. Nos électrovannes sont certifiées SIL 3 par Exida ou TÜV selon la norme CEI 61508.
Les matériaux résistent à la corrosion et sont conçus pour les applications de haute fiabilité. Les fonctionnalités incluent des capacités d’auto-test pour diagnostiquer les problèmes avant qu’ils ne puissent interrompre le process et un système d’électrovannes pilotes qui continuent à fonctionner même en cas de panne.
Emerson fournit les solutions de sécurité les plus récentes pour atteindre les niveaux SIL souhaités.
Cliquez pour continuer la lecture Solutions et électrovannes d’intégrité de sécurité testées et fiables