FEED

FEED

Une phase de FEED efficace simplifie la réalisation du projet, depuis la conception détaillée jusqu’à la phase des tests, garantissant une mise en service et un démarrage des équipements d’automatisation en douceur.

Votre plan d'ingénierie préliminaire détermine la réussite de votre projet

La phase de FEED est une phase d'ingénierie préliminaire, qui définit les tactiques en fonction de la stratégie du projet, notamment les normes, les rôles, les responsabilités et les spécifications à utiliser pendant la réalisation du projet.

Avec l’aide d’Emerson, à la fin de la phase de FEED, votre équipe aura terminé et documenté une partie de la conception détaillée, dont les spécifications de conception fonctionnelle, le calendrier préliminaire du projet, la matrice des rôles et responsabilités, le plan de formation du personnel, et le plan de mise en service ou de transfert.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Votre plan d'ingénierie préliminaire détermine la réussite de votre projet
Votre plan d'ingénierie préliminaire détermine la réussite de votre projet

Services FEED





Actualités

Emerson améliore le logiciel du système de contrôle pour une intégration transparente des données...

La mise à jour du système de contrôle distribué DeltaV offre une connectivité élargie via des protocoles basés sur Ethernet et une exécution...

Les nouveaux distributeurs pneumatiques d'Emerson permettent une plus grande flexibilité de...

La série de distributeurs AVENTICS XV est proposée en plusieurs tailles interopérables, avec des débits élevés dans une version compacte

Le nouveau poste de soudage laser d’Emerson automatise l’assemblage de petites pièces en...

La plate-forme GLX-1 de Branson propose une solution d’automatisation facile à utiliser pour un soudage propre et sans vibration, permettant de...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.