Outils électriques

Outils électriques

Les outils électriques RIDGID® allient innovation et efficacité pour la coupe rapide des câbles, le sertissage des cosses et poinçonnage des boîtes.

ElecHero2

La plate-forme de sertissage électrique la plus polyvalente au monde

3 fonctions. 1 outil. Multiples avantages. Maintenant, il existe un moyen plus efficace de couper, sertir et percer sur le chantier. La nouvelle gamme d'outils électriques RIDGID® propose le RIDGID QuickChange System™, avec des têtes interchangeables offrant une polyvalence et une rapidité sans précédent. 

Le RE 6 est conçu pour fournir une force de sortie de 60 kN, afin de sertir des cosses pouvant atteindre 300 mm² et de couper des câbles d'un diamètre extérieur maximum de 50 mm, le tout avec un outil léger. La rétraction automatique du vérin assure un sertissage correct à chaque utilisation. Les diagnostics embarqués permettent de surveiller les performances de l'outil pour une qualité constante et une longue durée de vie utile. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La plate-forme de sertissage électrique la plus polyvalente au monde

Produits








Cliquez pour consulter et en savoir plus.

 Outil de sertissage hydraulique manuel RE 130-M

Outil électrique RE 60 3 en 1 1 outil 

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.