Contrôleur DeltaV PK

Contrôleur DeltaV PK

Le contrôleur DeltaV™ le plus puissant et polyvalent jamais conçu.

Puissance autonome. Simplicité d’intégration.

Offrant la solution de contrôle la plus polyvalente du marché, le contrôleur DeltaV PK peut être mis en œuvre pour les applications à petite échelle, telles que les skids, ou pour vos applications de contrôle traditionnel à grande échelle.

Ce contrôleur adapté à l’usage peut fonctionner comme un système indépendant, mais aussi s’intégrer à un système DeltaV plus important afin de former un système et une base de données natifs uniques, vous permettant ainsi de réduire les échéances des projets et de vous adapter aux changements tardifs.

Le contrôleur DeltaV PK répond à vos exigences les plus élevées, quelle que soit la taille ou la phase de votre exploitation. Avec un traitement logique plus rapide, des ports Ethernet intégrés et des protocoles d’appareils natifs, le contrôleur DeltaV PK convient à un large éventail d’applications et à différentes tailles de système.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Puissance autonome. Simplicité d’intégration.
Contrôleur DeltaV PK

Fonctionnement

Environnements d’exploitation flexibles

Conçu pour fonctionner indépendamment, le contrôleur PK n’a pas besoin de connexion à un serveur, à une IHM de panneau, ni à des éléments du système numérique de contrôle-commande. 


De plus, il peut être configuré comme nœud natif sur les systèmes de contrôle-commande DeltaV, offrant ainsi une solution pour les applications de contrôle rapide. 

Réduire l’encombrement

1)     Redondance facile – Éliminez la division des entrées-sorties entre différents supports/châssis, qui augmente le coût et l’encombrement. Le contrôleur PK vous permet d’ajouter un contrôleur redondant au support près du contrôleur primaire, sans augmenter l’encombrement ni apporter de modifications à la configuration.

2)     Connexion directe d’appareils tiers − Connectez facilement et nativement les appareils tiers tels que les IHM de panneau et les entraînements à vitesse variable, sans utiliser de carte Ethernet ou de carte d’E/S dédiée.

3)     Gestion du contrôle de dispositif Ethernet − Grâce aux six ports Ethernet intégrés, de nombreuses applications ne requièrent plus l’utilisation de commutateurs. Les protocoles natifs incluent : serveur OPC UA, client et serveur Modbus TCP et client Ethernet/IP.

Éliminer le mappage de données

Il s'agit d'éliminer de nombreuses difficultés, des coûts et du temps associés aux exercices de mappage des données. 

E/S flexibles

Plusieurs options d'entrées-sorties DeltaV sont disponibles :

 

  • Série M traditionnelle
  • Série S traditionnelle
  • Carte d’entrées-sorties CHARM
  • Cartes d’entrées-sorties sans fil

Solution de sécurité intégrée

Le contrôleur DeltaV PK peut être utilisé avec le système de marshalling électronique DeltaV SIS et le solveur logique de sécurité SlS 1508, offrant des avantages uniques et une facilité dans son évolutivité.

Actualités

Le Digital Experience Center d’Emerson accompagne les industriels dans l’amélioration de la...

Cet environnement d’apprentissage interactif démontre comment les solutions d’automatisation avancées génèrent des informations exploitables pour...

Les technologies d’avenir d’Emerson améliorent la chaîne de valeur du lithium

Les technologies modulaires DeltaV et une approche globale de la réalisation du projet permettent d’accélérer la mise sur le marché tout en...

Une solution d’infrastructure optimise la virtualisation pour les petits systèmes de...

DeltaV Virtual Studio d’Emerson aide les entreprises à tirer parti des avantages de la virtualisation grâce à une installation plus rentable et...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.