Sondes de température Rosemount™

Sondes de température Rosemount™

Nos solutions de température Rosemount™ sont conçues pour assurer la précision et la régularité de vos mesures

prod-rmt-temperature_sensor-c010

Améliorez la précision et la stabilité au point de mesure de température

Emerson vous fournit des solutions complètes qui répondent à vos besoins en termes de sondes de température. Nous proposons de nombreuses options d’étalonnage, notamment les constantes Callendar-Van Dusen pour l’appariement de la sonde avec le transmetteur, offrant ainsi un niveau de précision optimal. Grâce à notre large éventail de sondes disponibles, vous êtes en mesure de répondre à un grand nombre d’exigences liées aux applications industrielles avec précision, répétabilité et stabilité, tout en assurant un contrôle constant du procédé, de l’efficacité de la production, de la qualité et de la sécurité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorez la précision et la stabilité au point de mesure de température

Fonctionnement des sondes

Sondes de température à résistance (RTD)

Les sondes de température à résistance (RTD) sont fabriquées à partir d’un métal résistif avec des fils contenus dans une gaine de protection. Sur la base du phénomène de résistivité thermique, les lectures de température peuvent être déduits du changement de résistance de la sonde de température à résistance, ce qui signifie que si la température augmente, la résistance augmente. Le métal résistif peut être du platine, du cuivre ou du nickel, le plus courant étant le platine en raison de sa grande précision et de son excellente répétabilité.

Thermocouples

La mesure de la température par thermocouple est basée sur un champ électromagnétique généré entre deux fils métalliques différents à une soudure chaude par rapport à une soudure froide. La différence de tension entre ces deux points permet de déduire une lecture de température. Il est possible de mesurer différentes plages de température en fonction de la composition métallique du thermocouple.

Sondes de température

Fiable et robuste, cett sonde à résistance offre des options d'étalonnage pour une installation rapide et facile.

  • Sonde Pt100, élément simple ou double
  • Constantes Callendar-Van Dusen pour apparier la sonde avec le transmetteur et offrir un niveau de précision optimal pour des températures comprises entre -196 °C et 600 °C
  • Conception associant une résistance bobinée et des couches minces pour une flexibilité applicative optimale

Flexible et polyvalente, la conception offre des options pour répondre aux exigences du système et aux normes internationales relatives aux zones dangereuses.

  • Un temps de réponse plus court par rapport aux sondes à résistance
  • Excellente résistance aux vibrations
  • Capacités de haute précision
  • Types de thermocouples J, K et T et conformité aux normes ASTM et CEI

Cette solution est idéale pour des applications sanitaires : son raccordement aseptique au procédé convient pour des applications de nettoyage en place (NEP) et de mesure.

  • Puits thermométrique intégré
  • Certification 3A
  • Choix entre plusieurs raccordements au procédé Tri-Clamp

Cette sonde offre une capacité ajustable.

  • Cette sonde offre une capacité ajustable.
  • Elle évite de stocker un grand nombre de sondes.
  • Elle est disponible avec raccord de montage fixe ou réglable.

Cette sonde offre une capacité ajustable.

  • Conception compacte parfaite pour les espaces restreints
  • Configurations à éléments simples et doubles
  • Précision de classe A ou B, ou option de table d’étalonnage avec constantes Callendar-Van Dusen 

Médias et études de cas

Making the right choice RTD vs. Thermocouple

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.