Diagnostics avancés des transmetteurs de température
Assurez la qualité et la précision de vos mesures de température pour améliorer votre compréhension du procédé de manière proactive.
Améliorez la qualité et la précision de vos mesures de température avec les diagnostics avancés sur la mesure de température. Ces diagnostics surveillent vos procédés pour identifier, signaler et corriger l'impact des influences environnementales, des défaillances de sonde et des conditions de sonde anormales ou intermittentes. De ce fait, vous pouvez protéger vos équipements, optimiser vos procédés et assurer la sécurité de votre personnel, de vos installations et de l'environnement.
Réduisez les perturbations de contrôle du procédé grâce à Hot Backup™, une fonctionnalité de diagnostic avancée qui prévient toute défaillance de la sonde principale. L'échec imprévu d'une mesure critique de la température risque d'entraîner des problèmes au niveau de la sécurité, de l'environnement et de la réglementation, sans oublier l'arrêt du procédé. Avec Hot Backup, le transmetteur envoie automatiquement une alerte de maintenance en cas de défaillance de la sonde principale et commute la sortie vers une sonde secondaire sans perturber votre signal de mesure.
La fonctionnalité de dégradation du thermocouple permet d'évaluer en continu l'état de la boucle du thermocouple. Les boucles de thermocouple sont souvent installées dans des procédés à haute température où les arrêts sont coûteux et peuvent être compromis par le rétrécissement du fil, la dégradation des sondes et la corrosion. La fonctionnalité de dégradation du thermocouple surveille la résistance de la boucle du thermocouple, détecte les sondes détériorées avant toute défaillance et émet des alertes lorsque la limite de résistance est dépassée.
Les diagnostics avancés détectent les problèmes de sonde en circuit ouvert ou en court-circuit, une fonctionnalité qui permet de signaler le problème le plus fréquent affectant les sondes. Ces défaillances peuvent être dues à des chocs, à des vibrations, à la corrosion, au rétrécissement des fils, à la torsion des câbles ou à la contamination. Le diagnostic de sonde en circuit ouvert ou en court-circuit détecte toute défaillance de la sonde et génère une alarme pour signaler un besoin de maintenance, préservant ainsi la précision des mesures.
Si vous ne pouvez pas dire si une mesure anormale de la température indique un problème réel ou simplement une sonde défectueuse, vous perdez du temps à essayer de résoudre le problème et vous risquez de subir des interruptions de procédé plus souvent que nécessaire. Grâce au diagnostic de validation des mesures, vous pouvez distinguer les données de mesure valides des mesures erronées. Vous pouvez donc être assuré que vous contrôlez votre procédé en utilisant uniquement des données valides et que vous évitez des temps d'arrêt inutiles.
Maintenez l'intégrité de la mesure avec l'alerte de dérive de sonde, qui détecte l'état de dégradation des sondes sur un transmetteur installé avec des sondes doubles. Lors de la dégradation de la sonde, la température signalée peut dériver de la valeur réelle. Ce diagnostic surveille en permanence les relevés des deux sondes et lorsque la différence entre les deux dépasse une limite spécifiée par l'utilisateur, le transmetteur envoie une alerte pour indiquer l'état de la dégradation de la sonde.
Facilitez le dépannage grâce à un journal de diagnostic, un journal d'historique des alertes et des alarmes de l'appareil. Cette fonctionnalité permet de maintenir l'identité de l'alarme ou de l'alerte même lorsqu'une alarme du transmetteur de température disparaît rapidement. Le journal de diagnostic enregistre les alarmes et les alertes qui se sont produites depuis la dernière réinitialisation de l'appareil et donne accès aux informations d'alarme, quelle que soit leur durée, ce qui permet d'avoir un aperçu de l'état de l'appareil et de simplifier la maintenance.
Gardez vos procédés en bon état de fonctionnement avec le blocage de sonde ouverte, un diagnostic qui empêche les faux événements de perturber le contrôle du procédé. Les transitoires de tension élevée, tels que la foudre et les décharges électrostatiques, peuvent provoquer de fausses alertes de sonde ouverte. Quand le diagnostic est activé, le transmetteur utilise plusieurs rafraîchissements pour déterminer si un événement de sonde ouverte a réellement eu lieu avant de déclencher une alarme.
Les diagnostics avancés comprennent des alertes de procédés configurables, une fonction qui permet de définir des niveaux d'alarme personnalisés en fonction des exigences spécifiques du procédé et de l'application. Ces alertes vous avertissent en cas de fluctuation des procédés au-delà de points de consigne uniques ou critiques. Grâce à la personnalisation des alarmes et des alertes, ce diagnostic améliore la polyvalence et la capacité de surveillance de l'activité du procédé, assurant ainsi précision et efficacité.
Le suivi des valeurs minimales et maximales permet de surveiller proactivement les extrêmes de température ou de résoudre des problèmes de qualité. Cette fonctionnalité permet d'accéder aux enregistrements des extrêmes de température, telles que les températures ambiantes, et de vérifier que les températures d'installation n'ont pas dépassé les limites de fonctionnement recommandées. Pour une meilleure protection du procédé, la fonctionnalité de suivi des valeurs minimales et maximales examine également les problèmes de qualité de sortie pour confirmer que les températures optimales n'ont pas été dépassées.
La compensation des champs électromagnétiques évite que les tensions induites n'affectent la précision de la mesure. Dans les boucles de mesure de sondes à résistance, de faibles tensions, appelées champs électromagnétiques, peuvent être induites dans les câbles des sondes, augmentant la résistance effective et provoquant des relevés de température erronés. Le diagnostic de compensation CEM permet de détecter et d'éliminer les tensions erronées généralement dues à des facteurs externes tels que les moteurs, les appareils d'étalonnage, les bornes corrodées ou le câblage de sondes endommagé.
Le diagnostic avancé du filtre de protection contre les transitoires empêche les conditions intermittentes de la sonde d'affecter la précision. Une sonde de température soumise à de fortes vibrations ou à un environnement bruyant peut interpréter ces influences comme de fausses pointes de température. Le filtre de protection contre les transitoires identifie et rejette ces relevés de température incorrects et intermittents et filtre les pics de température incorrects pour limiter les perturbations dans le contrôle du procédé.
Le filtre de tension de ligne protège la mesure de température des effets de la tension du courant alternatif. Les sondes de température peuvent aisément détecter le bruit d'une source de tension de courant alternatif de 50 Hz ou 60 Hz, et le transmetteur peut interpréter cette interférence de tension de courant alternatif comme faisant partie de la mesure, provoquant une mesure incorrecte de la température. Le filtre de tension de ligne détecte les interférences de tension de courant alternatif et filtre le bruit pour obtenir une mesure plus précise.