Jauge de niveau radar Rosemount 5900S
Mesure de niveau certifiée pour le applications transactionnelles, exploitation optimisée des bacs de stockage et moins d'incertitude sur votre gestion des stocks
La jauge Rosemount 5900S est une jauge de niveau radar sans contact haut de gamme dotée d'une précision de ±0,5 mm, adaptée aux transferts critiques de pétrole, à la gestion des stocks et à la limitation des pertes.
La jauge Rosemount 5900S utilise la technologie FMCW avec une fonction de référence numérique et une technologie de filtrage pour la précision du comptage transactionnel. La jauge radar transmet les micro-ondes en direction de la surface du liquide. Le signal micro-onde a une variation linéaire de fréquence précise de l'ordre de 10 GHz. Les signaux émis et réfléchis sont comparés. La différence de fréquence est proportionnelle à la distance entre l'antenne et la surface du liquide.
Grâce à sa solution 2-en-1, la jauge de niveau radar Rosemount 5900S peut servir simultanément de jauge de niveau automatique (ATG) et de sonde de protection antidébordement indépendante en utilisant la même ouverture de réservoir. Voici ses avantages :
La jauge Rosemount 5900S est certifiée pour les applications de niveaux SIL 2 et SIL 3 et peut être utilisée dans les systèmes de protection antidébordement.
La jauge Rosemount 5900S avec option SIL est configurée pour activer une alarme à un niveau de liquide prédéterminé et pour déclencher la sortie du relais de sécurité sur le concentrateur de terrain Rosemount 2410.
Le signal d'alarme peut être connecté à un système d'arrêt d'urgence/système automatisé de prévention des débordements.
Le niveau SIL 2 nécessite l'utilisation d'une ou deux jauges Rosemount 5900S (ou 5900C). Le niveau SIL 3 est assuré par une jauge Rosemount 5900S 2 en 1. Un concentrateur de terrain Rosemount 2410 équipé d'une sortie de relais SIL ou analogique est également requis pour les niveaux SIL.
Remplacez vos instruments obsolètes par des jauges de niveau radar modernes de la série Rosemount 5900, sans changer le câblage de terrain, le protocole de communication ou le système hôte.
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.
Télécharger la brochure sur la protection antidébordement des terminaux de stockage.
Découvrir des exemples de solutions de protection antidébordement pour différents types de bac de stockage.
Savoir comment tirer parti de l'utilisation d'un système de téléjaugeage sans fil.