Vous vouliez des lames vibrantes dotées de la fonctionnalité HART®? Voici le premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART.
Le détecteur Rosemount 2140 est dotée d’une fonctionnalité HART offrant flexibilité et fiabilité dans de nombreuses applications de détection de seuil. Intégrant des diagnostics intelligents et un test périodique partiel à distance, vous avez une meilleure compréhension de votre mesure de niveau et de l’état de vos instruments.
Un modèle de sécurité certifié CEI61508 (SIL2) est disponible pour une utilisation dans des applications critiques de protection antidébordement. Le détecteur Rosemount 2140 est facile à installer et à maintenir. Il est idéal pour les applications soumises à des températures élevées et dans des conditions de procédé difficiles.
La série Rosemount 2100 utilise la technologie à lames vibrantes. Conçue selon le principe du diapason, le détecteur comprend deux lames qui vibrent à leur fréquence de résonance naturelle. La fréquence varie en fonction du produit dans lequel le détecteur est immergé. À l’air libre, les lames vibrent à leur fréquence de résonance naturelle. Lorsque les lames sont plongées dans un liquide, la fréquence diminue.
Les variations de la fréquence sont surveillées en permanence par les composants électroniques du détecteur, qui changent ensuite le signal de sortie pour activer une alarme, une pompe ou une vanne.
Les diagnostics intelligents vous permettent de surveiller en permanence l’état des appareils électroniques et mécaniques, tandis que le profilage de fréquence sait détecter un phénomène progressif d’encrassement ou de corrosion pour que vous puissiez planifier la maintenance pendant les temps d’arrêt. La masse volumique du liquide sélectionnable assure une détection précise du niveau dans différents types de fluide. Pour les fluides dont les propriétés sont inconnues, la fonction unique de reconnaissance des fluides adapte automatiquement le fonctionnement pour optimiser la fiabilité du procédé. La fonction de détection de sable détecte l’accumulation de sédiments dans votre cuve.
Grâce aux tests périodiques partiels à distance, il n’est plus nécessaire d’accéder au sommet de la cuve ou du bac pour effectuer des tests sur l’instrument. Les tests périodiques peuvent être réalisés à distance, depuis la salle de commande, sans avoir à retirer l’instrument du procédé. Conçu pour vous faire gagner du temps et éliminer les erreurs humaines, le détecteur Rosemount 2140:SIS augmente la disponibilité du procédé, ainsi que la sécurité et l’efficacité du personnel.
Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié selon la norme CEI61508 (SIL 2) pour les applications de sécurité critiques. Sa proportion de défaillances en sécurité (SFF) de 97 % en fait l’un des appareils les plus sûrs sur le marché SIL 2 actuel. Il offre également une couverture de diagnostic supérieure à 90 %, ainsi que le taux de défaillances dangereuses non détectées le plus bas du secteur avec un λDU de 13 (FIT).
Grâce aux diagnostics à distance, aux tests périodiques et à la probabilité de défaillances dangereuses inférieure à 1 en 8 000 ans, vous pouvez garantir la sécurité de votre personnel.
Le détecteur Rosemount 2140 appartient à une nouvelle génération d’instruments de mesure de niveau. Il est conçu pour les applications de détection de niveau de liquide les plus difficiles et possède même une fonction pour la détection de sable et de sédiments dans les cuves de séparation. Avec les données HART et la fonction des sorties modulables, vous pouvez maintenant déduire les caractéristiques du fluide au point de mesure. Le détecteur peut être utilisé dans des applications soumises à des températures élevées et fonctionnera dans des conditions de procédé difficiles, qui ne conviennent pas à de nombreux autres appareils de surveillance du niveau.