ind-wireless-gateway_h003

Passerelles de communication sans fil

Découvrez les avantages d'un réseau robuste et améliorez les communications au sein de l'usine grâce à la technologie de passerelle sans fil d'Emerson.

ind-wireless-gateway_screen_monitor_500x675

Choisissez la technologie éprouvée de la passerelle de communication sans fil d'Emerson

Établissez une infrastructure sans fil fiable et sécurisée grâce aux passerelles sans fil d’Emerson pour voir votre usine sous un nouvel angle. Cliquez ci-dessous pour obtenir la dernière version et les instructions d'installation du firmware et de l'utilitaire de configuration de sécurité.Consultez la section « Présentation des produits » ci-dessous pour découvrir ce que notre passerelle de communication sans fil 1410S de nouvelle génération et notre antenne intelligente 781S peuvent vous offrir afin de répondre à vos besoins en matière d’infrastructure sans fil.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Choisissez la technologie éprouvée de la passerelle de communication sans fil d'Emerson

Améliorez l’exploitation grâce à la technologie des passerelles de communication

WirelessHART

WirelessHART associe la technologie HART à des fonctionnalités sans fil en vue de créer un protocole de communication sans fil adaptable pour les applications d'automatisation du procédé. Ce protocole conçu comme une technologie maillée auto-réparable, assurant une fiabilité à 99,99 % des données, permet aux différents appareils de communiquer, sans qu'aucune communication directe des appareils avec la passerelle ne soit nécessaire. Contrairement à d'autres protocoles, WirelessHART permet une installation en toute simplicité, ainsi qu'une sécurité multi-étages robuste assurant la protection du réseau. 

Installation

Les passerelles sans fil d'Emerson sont conçues pour une installation simple, avec un raccordement facile aux technologies de procédé et systèmes d'hébergements existants. Des passerelles sans fil gèrent automatiquement les réseaux et ne nécessitent aucune reconfiguration des trajectoires de communication. Ceci permet ainsi l'ajout rapide d'appareils. Cette technologie modulaire permet d'élargeir les opérations et de renforcer les réseaux sans fil dans des emplacements de procédés difficiles, dangereux ou déportés, tels que les installations sans jonction dans un environnement extérieur.

Capacité

Conçues pour développer des réseaux offrant une vision exhaustive et plus claire des opérations de l'usine, les passerelles sans fil d'Emerson peuvent constituer des réseaux contenant jusqu'à 200 appareils. Ces passerelles sans fil se connectent facilement aux technologies de procédé existantes et gèrent automatiquement le réseau, permettant ainsi l'ajout rapide d'appareils supplémentaires à n'importe quel moment. Cette technologie modulaire permet aussi d'ajouter des capteurs sans fil en fonction des priorités majeures pour optimiser l'exploitation, réduire la consommation d'énergie et renforcer la sécurité.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.